Comment améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ?

Pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, des travaux d'isolation ou le remplacement des certains éléments du bâti existant ne sont pas suffisants pour atteindre les obligations de moyens et de résultats imposés par le décret tertiaire et le décret BACS (Building Automation & Control Systems). La mise en place d'une démarche de gestion de l'énergie est essentielle. Legrand propose aux professionnels toutes les solutions et produits nécessaires à l'optimisation des consommations énergétiques.

Information complémentaire

Engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires

Pour mettre en place une démarche d'efficacité énergétique performante, il est nécessaire de savoir comment les bâtiments consomment l'énergie et de mesurer leur consommation avec précision. Cela permettra à la fois de repérer les postes les plus énergivores et de définir les actions pour optimiser la consommation énergétique. Objectif : respecter les règlementations en vigueur comme le décret tertiaire, le décret BACS et la RE2020, afin de réduire l'empreinte carbone des bâtiments.

Information complémentaire

compteur modulaire triphase emdx3 350x350
offre emscx3 350x350

Mesurer et analyser les consommations d’énergie

Mesurer et analyser les consommations du bâtiment instantanément est une étape incontournable pour toute démarche d’efficacité énergétique. Pour y parvenir, 2 solutions Legrand existent.

  • compteurs d'énergies EMDX³ : ils mesurent et affichent l’énergie électrique consommée par circuit monophasé ou triphasé.
  • système de gestion EMS CX³ : cette solution complète intégrée au tableau électrique contrôle les activités du bâtiment afin de perfectionner le fonctionnement des appareils.

Information complémentaire

transfo a sec 700x350
detecteurs infra rouge plafond 350x350 borne monophase greenup premium plastique metal2 350x350

Choisir les actions et produits pour plus d’efficacité énergétique

Pour agir sur les consommations énergétiques des bâtiments et réduire leur facture énergétique, plusieurs solutions et produits de gestion et d'optimisation de l'énergie existent chez Legrand :

  • les détecteurs de mouvements et de présence
  • les BAES (Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité) à LED connectés et universels
  • les interrupteurs horaires
  • les solutions de gestion KNX
  • les transformateurs secs HT/BT
  • les connecteurs certifiés PoE++
  • les solutions IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique)

Questions fréquentes

Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 et concerne, selon un calendrier d’application, tous les bâtiments neufs tels que : les bâtiments résidentiels individuels ou collectifs, peu importe leur surface et leur usage (résidence de tourisme, habitation...
En savoir plus
Les bâtiments soumis au décret tertiaire (ou Eco Energie Tertiaire) sont les bâtiments actuellement en place, de plus de 1000 m² et à usage tertiaire.   Grâce au service Pack décret tertiaire, Legrand vous accompagne pour répondre aux obligations déclaratives annuelles en fonction...
En savoir plus
Sont concernés par le décret tertiaire, les propriétaires et locataires ayant un bâtiment (ou plusieurs) dans lequel se déroulent des activités tertiaires* (bâtiment public ou privé).   *administration publique, action sociale, finance, immobilier, santé, commerce, éducation,...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message