Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Transformateur HTA/BT AAoAk - 250kVA - 1230Kg - primaire 20kV aluminium - 1400x780x1400mm

  • Ref. ZUHE4AIAGPA
  • ZUCCHINI

Transformateurs secs HT/BT autoextinguibles respectant le règlement 548/2014/CE et répondant ainsi au second palier (juillet 2021) de la directive européenne 2009/125/CE dite EcoDesign : AAoAk

52450,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 35 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Transformateur 250 kVA (HT moulée, BT imprégnée) conforme à la nouvelle classification Type AAoAk - Livré sans enveloppe
  • Egalement conforme à la norme EN-60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser. Les transformateurs secs HT/BT vont au-delà des exigences fixées avec des décharges partielles < 5pC
  • Tension HT : 20kV Aluminium - Tension BT : 410V Aluminium - Encombrement approximatif transformateur : 1400x780x1400mm - Poids : 1230kg
  • BIL LIST2 (tension de choc : 125 kV) - Classe environnementale : E3-C2-F1 ( E4 réalisable sur-mesure) - Réglage Haute Tension +/- 2x2.5% - Couplage Dyn 11 et Ucc à 6%
  • Livré avec :
    - plaque signalétique
    - 4 anneaux de levage
    - 4 galets orientables et 4 plages de raccordement BT en aluminium non étamé (3P+N)
    - Set 3 sondes PT100 + relais T154
    - PV d'essai

Avantages

  • Maintenance simplifiée : refroidissement air ambiant - pas de bac de retention.
  • Réduction de l'impact environnemental et de la consommation d'énergie, entraînant des économies financières et une diminution des émissions de CO₂
  • Durée de vie optimisée : décharges partielles < 5 pC

Les + installation

Classe F1 : aucune barrière coupe-feu n'est nécessaire - Encombrement réduit et possibilité d'installer des charges proches, avec des économies de coûts de raccordement. Une mise en oeuvre simplifiée et une isolation optimisée ( bornes HT/BT)

Les + utilisation

Sécurité accrue grâce à l'utilisation de résine de haute qualité et à l'absence d'utilisation de fluides de refroidissement.Maintenance réduite : pas de bac de rétention

Recommandations / restrictions d’usages

  • Enveloppe compatible référence ZUBXSH31H1

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension primaire
    20kV
  • Tension secondaire 1
    0.41kV
  • Avec raccord de câbles par emboitement
    Non
  • Convient selon directive Ecodesign (EU) n° 548/2014
    Oui
  • Perte à vide
    468W
  • Perte de charge (tension secondaire 1)
    3400W
  • Puissance raccordée
    250kVA
  • Changeur de prises
    +/- 2 x 2,5 %
  • Type de transformateur
    Sec
  • Transformateur de commutation
    Dyn11
  • Fréquence
    50Hz
  • Poids total
    1230kg
  • Longueur
    1400mm
  • Hauteur
    1400mm
  • Largeur
    780mm
  • Avec roulettes
    Oui
  • Avec thermomètre
    Non
  • Nombre de pattes de levage
    4
  • Nombre de terminaux de mise à la terre
    2
  • Type de traitement de la surface
    Peint
  • EAN/Gencode
    8033777505760

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Etudes et devis

Les bâtiments soumis au décret tertiaire (ou Eco Energie Tertiaire) sont les bâtiments actuellement en place, de plus de 1000 m² et à usage tertiaire.   Grâce au service Pack décret tertiaire, Legrand vous accompagne pour répondre aux obligations déclaratives annuelles en fonction...
En savoir plus
Sont concernés par le décret tertiaire, les propriétaires et locataires ayant un bâtiment (ou plusieurs) dans lequel se déroulent des activités tertiaires* (bâtiment public ou privé).   *administration publique, action sociale, finance, immobilier, santé, commerce, éducation,...
En savoir plus
Si vous êtes concerné par le décret tertiaire, vous devrez d'ici le 30 septembre 2022, vous connecter sur la plateforme gouvernementale OPERAT (gérée par l'ADEME) afin de :  déclarer votre bâtiment concerné par le décret teriaire (donc bâtiment à usage tertiaire dont la surface...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus

Pré-requis & Installation des produits

Pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, des travaux d'isolation ou le remplacement des certains éléments du bâti existant ne sont pas suffisants pour atteindre les obligations de moyens et de résultats imposés par le décret tertiaire et le décret BACS...
En savoir plus