La directive EcoDesign appliquée aux transformateurs HT/BT

Réglementation

Le règlement 548/2014/CE définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign ou Ecoconception, et fixe des objectifs de réduction de consommation énergétique sur certaines catégories de produits. Fixée par l’Union Européenne dans la continuité de ses actions en faveur de la neutralité carbone et de l’efficacité énergétique, elle impacte fortement les caractéristiques des transformateurs.  Les transformateurs secs Legrand répondent déjà depuis 2019, aux exigences du palier EcoDesign de juillet 2021. Décryptage.

Information complémentaire

Directive EcoDesign en résumé

Fixée en 2009 par l’Union Européenne, elle a pour objectif de réduire les consommations de certaines catégories de produits (produits d’éclairage, appareils de chauffage et refroidissement, etc.) dont les transformateurs.

Concernant les transformateurs, le but est de diminuer les pertes à vide et les pertes en charge. Cette réduction de perte énergétique se doit d’être faite sans tolérance de dépassement. 

Cette réduction de perte s'organise autour de deux paliers : 

  • 2015 : règlement initial (UE) n°548/2014 applicable au 1er juillet 2015, via une 1ère directive sur les transformateurs
  • 2021 amendé par le règlement (UE) n°2019/1783 applicable au 1er juillet 2021 : objectif d’obtenir des transformateurs AA0Ak sur des puissances inférieures ou égales à 3150kVA, avec des pertes à vide de -10% du A0

Les puissances supérieures à 3150kVA sont soumises à un PEI à atteindre à minima (Peak Efficiency Index).

Sont exclus de la directive

La directive EcoDesign prévoit des exceptions au règlement pour raisons techniques. Certains types de transformateurs comme les transformateurs de mesure, transformateurs offshore ou encore transformateurs de grande puissance font partie de ces exclusions.  

Le détail de ces exceptions est spécifié dans le texte réglementaire officiel.

Réduction des pertes

Réduire les pertes à vide

Désignées P0, les pertes à vide sont produites par le noyau ferromagnétique et sont constantes, quelle que soit la charge du transformateur et la consommation du bâtiment auquel il est raccordé. Elles peuvent être réduites en améliorant la qualité de la tôle magnétique utilisée pour réaliser le circuit magnétique.

Réduire les pertes en charge

Désignées Pk, les pertes en charge sont produites par les échauffements dans les enroulements. Elles sont proportionnelles au carré de l’intensité et sont donc corrélées à la consommation du bâtiment. Elles peuvent être réduites en augmentant la section des conducteurs électriques des bobines.

Information complémentaire

En résumé

Réduire les pertes exige d’augmenter la quantité et la qualité de matière des transformateurs pour répondre à la directive EcoDesign. Cela a pour impact d’augmenter la dimension, le poids et le coût des transformateurs.

Les transformateurs secs HT/BT Legrand répondent d'ores et déjà aux exigences d'éco-conception applicables au 1er Juillet 2021 (réglement européen 548/2014/EU) avec une perte à vide maximale de -10% du A0 (norme 50708-2-1) et un encombrement réduit.

Les transformateurs secs haute performance Legrand garantissent une excellente résistance aux décharges partielles, inférieures à 5 picocoulombs (pC), au-delà des exigences normatives de 10 pC. C'est l'assurance de produits de très haute qualité et à haute performance environnementale.

Information complémentaire

Obligation d’étiquetage

La directive EcoDesign impose aux fabricants un étiquetage du produit sur lequel doit apparaître au moins les indications suivantes :  

  • puissance apparente nominale
  • valeur de l’indice d’efficacité énergétique (PEI) et la puissance à laquelle il est atteint (SPEI)
  • pertes à vide et pertes en charge
  • consommation du système de refroidissement pour évacuer les calories à SPEI
  • indication de masse et de nature des composants principaux du transformateur (tôle magnétique, etc.)

Transformateurs secs Legrand : en conformité à la directive EcoDesign, palier juillet 2021, depuis 2019

Legrand propose depuis 2019 une offre conforme à la directive EcoDesign, palier juillet 2021 :

  • des transformateurs de 100 à 3150kVA en standard, et jusqu’à 20 000kVA en sur-mesure
  • les transformateurs secs haute performance Legrand garantissent une excellente résistance aux décharges partielles, inférieures à 5 picocoulombs (pC), au-delà des exigences normatives de 10 pC. C’est pour vous l’assurance de produits de très haute qualité et d’une fiabilité à toute épreuve
  • une offre qui répond à la directive EcoDesign, palier juillet 2021 depuis 2019 : A0 -10% Ak

En résumé, une réponse au marché sans impact sur la dimension des produits, sur les délais de livraison et sur les coûts.

Prochaines étapes

Afin d’évaluer les impacts de cette directive EcoDesign, une étape d’évaluation et de révision sera mise en place en 2023, pour un possible amendement à l’horizon 2025. 

Le réexamen portera notamment sur les points suivants :

  • la mesure
  • l’adéquation des concessions introduites pour les transformateurs de moyenne et grande puissance dans les cas où les coûts d’installation auraient été disproportionnés
  • la possibilité d’utiliser le calcul du PEI pour les pertes associé aux pertes en valeur absolue pour les transformateurs de moyenne puissance
  • la possibilité d’adopter une approche neutre du point de vue technologique en ce qui concerne les exigences minimales définies pour les transformateurs immergés dans un liquide, de type sec et, éventuellement, électroniques
  • l’opportunité d’établir des exigences de performance minimale pour les transformateurs de faible puissance
  • la possibilité et l’opportunité d’agir sur des aspects environnementaux autres que la consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation, par exemple en ce qui concerne le bruit et l’utilisation rationnelle des matières

Information complémentaire

Découvrir nos services maintenance

Découvrez nos prestations personnalisées pour être accompagné dans l'installation et la maintenance des transformateurs secs HTA/BT.