Prise de recharge Green'up Access sur pied pour véhicule électrique - Modes 1 ou 2 - IP66 IK08 - 230V - hauteur 1m

Green'up Access, prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW max, équipée de contacts renforcés

337,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Borne monophasée 230V Green'up Access pour recharge de 1 véhicule électrique - Hauteur 1m
  • Pied en métal (avec peinture anti-corrosion) équipé d'un socle de prise renforcée 2P+T à éclips pour fiche 2P+T (mode 2) et d'une patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
  • Raccordement à vis à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5mm² (1 ligne par borne) avec protection par :
    - disjoncteurs différentiels dédiés référence 410754 ou 410856
    - 20A
    - courbe C
    - 30mA
    - typeF (ex Hpi) ou interrupteur différentiel 30mA
    - typeF (ex Hpi) + disjoncteur 20A
    - courbe C
  • Convient pour une installation dans les lieux de vie de type maison individuelle ou local tertiaire non accessible au public
  • IP66 - IK08

Avantages

  • Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation

Les + installation

Pied à sceller, livré avec cornet de finition

Les + utilisation

Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 ou Mode 1

Recommandations / restrictions d’usages

  • L'utilisation d'un parafoudre est recommandée

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Monophasé
  • Puissance de raccordement nominale
    3.7 kW
  • Nombre de points de chargement
    1
  • Puissance max. par point de chargement
    3.7 kW
  • Largeur
    134 mm
  • Hauteur
    100 mm
  • Profondeur
    103 mm
  • Mode de pose
    Fixation sur sol
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Nombre de prises de courant domestiques
    1
  • Avec disjoncteur de protection
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-40 °C
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060904753

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Utilisation de mes produits connectés

En France, deux décrets régissent la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires avec obligation de moyens et de résultats : le décret tertiaire et le décret BACS (Building Automation & Control Systems). L'objectif est d'impliquer tous les propriétaires et locataires de bâtiments...
En savoir plus

Pré-requis & Installation des produits

Pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, des travaux d'isolation ou le remplacement des certains éléments du bâti existant ne sont pas suffisants pour atteindre les obligations de moyens et de résultats imposés par le décret tertiaire et le décret BACS...
En savoir plus

Prise de recharge Green'up Access sur pied pour véhicule électrique - Modes 1 ou 2 - IP66 IK08 - 230V - hauteur 1m

À associer