Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Inter horaire programmable astronomique via bluetooth journalier ou hebdomadaire 230V~ - 2 sorties 16A - 2x28 programmes

  • Ref. 4 127 24
  • LEGRAND

Interrupteur horaire astronomique programmable Bluetooth 230V~ - 2 sorties 16A

406,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bluetooth
  • Programmation directe sur clavier ou via smartphone avec l'App Legrand Time Switch
  • 2 x 28 programmes
  • 2 sorties 16A - 250V
  • Programmation journalière ou hebdomadaire

Les + installation

Gain de temps : possibilite de dupliquer le programme via un smartphone

Les + utilisation

Programmation facile via l'appli Legrand Time Switch gratuite

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    2
  • Tension d'alimentation
    230-230V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d'alimentation
    50-60Hz
  • Réserve de marche en années
    5
  • Précision par jour
    0.1s
  • Guidage texte à l'écran
    Oui
  • Programmation externe
    Oui
  • Carte mémoire incluse
    Non
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Oui
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme annuel
    Non
  • Programme vacances
    Oui
  • Programme d'impulsion
    Non
  • Programme de cycle
    Oui
  • Programme astronomique
    Oui
  • Programme aléatoire
    Oui
  • Compteur d'heures
    Oui
  • Synchronisé avec le secteur
    Oui
  • Commandé par quartz
    Oui
  • Radioguidé
    Non
  • Radioguidé (DCF77)
    Non
  • GPS
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Temps de commutation minimal canal 1
    0.01666s
  • Temps de commutation minimal canal 2
    0.01666s
  • Nombre d'emplacements de mémoire
    56
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Non
  • Commande manuelle
    Oui
  • Entrée externe de contact à poussoir
    Oui
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    16A
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    60mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-55°C
  • Temperature de stockage
    -20-60°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR 2477N
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    11g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Multistore
  • EAN/Gencode
    3414971975552

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Utilisation de mes produits connectés

En France, deux décrets régissent la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires avec obligation de moyens et de résultats : le décret tertiaire et le décret BACS (Building Automation & Control Systems). L'objectif est d'impliquer tous les propriétaires et locataires de bâtiments...
En savoir plus

Pré-requis & Installation des produits

Pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, des travaux d'isolation ou le remplacement des certains éléments du bâti existant ne sont pas suffisants pour atteindre les obligations de moyens et de résultats imposés par le décret tertiaire et le décret BACS...
En savoir plus