Information complémentaire

Réduction des pertes à vide
Les transformateurs secs HT/BT Legrand répondent depuis 2019 à la directive EcoDesign, palier juillet 2021, en proposant des pertes à vide maximales de -10% du A0 et des pertes en charge Ak jusqu’à 3150 kVA.
La fabrication des tôles en acier magnétique à grain orienté, a été améliorée pour augmenter la qualité des circuits magnétiques et diminuer les pertes à vide.
Autres avantages :
- des dimensions plus compactes
- un noyau ferromagnétique plus léger
- un niveau sonore minimisé
Information complémentaire

Durée de vie optimisée et conception avisée
Née du savoir-faire Legrand depuis 1958, l’offre de transformateurs secs HT/BT propose des décharges partielles < 5 pC, en deçà des exigences normatives de 10 pC requises.
Ces valeurs garantissent une durée de vie optimisée du produit.
En choisissant un transformateur sec Legrand, vous faites le choix d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, et vous bénéficiez :
- d’une conception donnée exigeante qui garantit performance, sécurité et flexibilité
- d’un produit issu de matières premières de haute qualité
- d’un travail de qualité et d'un savoir-faire lors du moulage de la résine époxy autour de l’enroulement haute tension
- d’un coefficient d’imprégnation élevé de la bobine basse tension
Information complémentaire

Mise en œuvre simplifiée
- les bornes HT et BT ont été modifiées et adaptées pour faciliter la connexion du produit sur chaque enroulement.
A titre d’exemple, les bornes HT disposent de fixations directes par cosse de raccordement HT E3UIC sans démontage. - les enroulements HT ont été produits avec une classe d’isolement renforcée (tenue à l’onde de choc améliorée, BIL LIST 2),
grâce à une isolation optimisée sur les zones critiques de l’appareil.
Enfin, grâce à leur hauteur réduite, les transformateurs secs vous offrent des dimensions plus compactes, pour répondre encore mieux à toutes les contraintes d’espace, dans n'importe quelle construction.
Les transformateurs secs haute performance Legrand garantissent une excellente résistance aux décharges partielles tout en respectant les exigences de réduction des pertes à vide et en charge. C’est l’assurance de solutions à haute performance environnementale.
Information complémentaire

Résistance éprouvée aux conditions environnementales du marché
Les transformateurs secs HT/BT jusqu’à 3150 kVA sont conformes aux classes suivantes :
- classe environnementale E3
Utilisable dans un environnement sujet à une quantité de condensation importante (95 % d’humidité) et à une pollution lourde. Classe E4 réalisable sur-mesure. - classe climatique C2
Opérationnel pour le fonctionnement, transport et stockage jusqu’à -25 °C permettant ainsi le maintien de leurs performances. La classe C2 permet de couvrir les usages les plus courants du marché. - classe de comportement au feu F1
Auto-extinguibilité et faible émission de fumée en cas d’incendie (coût d’une assurance réduite pour l’exploitant).
Information complémentaire

Du sur-mesure pour les besoins les plus courants du marché
Bâtiments industriels, de bureaux, grandes surfaces, gares etc., l’offre de transformateurs secs HT/BT couvre tous vos projets et s’adapte à tous les besoins :
- puissance jusqu’à 20 000 Kva
- tension primaire de 1000 V à 36 kV
- bi-tension au primaire et/ou au secondaire
- fréquence de 60Hz
- Ucc de 4 à 10%
Pour toute demande spécifique de type transformateur de traction, transformateur positionné en altitude, zones à fort risque sismique strictement inférieur à 0,5 g (AG5), zones extrêmement polluées (classe environnementale E4), etc : nous consulter.
Information complémentaire

Qualité garantie sur le long terme
Les transformateurs secs HT/BT standards bénéficient d’une garantie gratuite de 8 ans selon les modalités suivantes :
- 2 ans de garantie sous réserve de l’application des conditions de vente des transformateurs secs Legrand
- 6 ans d’extension de garantie sous réserve du suivi des termes du contrat d’extension de garantie(1)
(1)Périmètres d’application de la garantie explicités dans les conditions particulières de vente et dans le contrat d’extension de garantie transformateurs secs standards : références indiquées en annexe dans les conditions particulières de vente et dans le contrat d’extension de garantie.
Service de maintenance dédié
Restez serein, nos experts vous accompagnent dans la cadre de la réalisation des opérations de maintenance et dans le respect des contraintes d’exploitation de votre installation. Vous bénéficiez de 2 niveaux d’intervention :
Niveaux AFNOR 1-2
Un technicien Legrand effectue des contrôles et interventions de type :
- entretien général
- contrôle mécanique électrique
- nettoyage, etc.
Niveaux AFNOR 3-4
Un technicien Legrand effectue des contrôles et interventions de type :
- vérification du dispositif de contrôle de température
- mesure d’isolement des bobines entre elles vers la masse
- contrôle du rapport de transformation
Questions fréquentes
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...
Pour des raisons de...

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.