Rénovation énergétique : quelles solutions dans les bâtiments tertiaires ?

Efficacité énergétique

La rénovation énergétique des bâtiments tertiaires existants devient une obligation urgente. En effet, la consommation énergétique des bâtiments doit être réduite de 40% d’ici 2030, selon le décret tertiaire. Des solutions Legrand existent pour mettre en place immédiatement une démarche d'efficacité énergétique dans les constructions tertiaires et limiter leur impact carbone.

Atteindre une meilleure performance énergétique

batiment lumiere verre 1222x569

Effectuer des travaux de rénovation thermique ou énergétique ne se traduit pas uniquement par l'isolation des murs, le remplacement des fenêtres ou l’installation d'un chauffage plus performant. Dans le secteur tertiaire, plusieurs actions peuvent être mise en œuvre pour améliorer, rénover ou remplacer certains équipements et dispositifs d'accès à l'énergie. Découvrez nos solutions intelligentes, connectées et durables de gestion et de suivi de l'énergie.

Rappel des obligations liées à la réglementation énergétique

La réglementation énergétique des bâtiments tertiaires s’appuie sur deux décrets en France :

Décret tertiaire

Entré en vigueur le 1er octobre 2019, le décret tertiaire, aussi appelé décret de rénovation tertiaire, a pour objectif de réduire progressivement la consommation énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés existants de plus de 1000m². Il impose cette réduction en 3 échéances : - 40% d'ici 2030, - 50% d'ici 2040 et - 60% d'ici 2050.

Découvrir le décret tertiaire

Décret BACS

D’après le décret BACS (Building Automation & Control Systems), tous les locaux tertiaires neufs et existants doivent s'équiper d'ici le 1er janvier 2025 d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Cette obligation vaut dès lors que le système de climatisation ou de chauffage, avec ou sans système de ventilation, a une puissance supérieure ou égale à 290kW.

Consulter le décret BACS

Des solutions pour mesurer les consommations énergétiques du tertiaire

Connaître l’énergie consommée par les bâtiments à l’aide de systèmes de mesure et de suivi intelligents de l'énergie est indispensable pour tout chantier de rénovation énergétique. Pour cela Legrand propose 2 produits : les compteurs d'énergie EMDX3 et le système universel de gestion de l'énergie EMS CX³.

Compteurs d'énergie EMDX³

Les compteurs d'énergie EMDX3 mesurent et affichent sur un écran intégré la consommation électrique du bâtiment. Ils indiquent la consommation d’énergie du circuit mesuré, ainsi que d’autres valeurs électriques (courant, tension, puissance, etc.), et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. Les compteurs EMDX3 sont conformes aux obligations du décret tertiaire et contribuent aux objectifs de la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020).

immeuble compteur modulaire energie emdx3 700x360
Découvrir EMDX³

Système universel de gestion de l'énergie EMS CX³

Le système de gestion de l'énergie EMS CX³ (Energy Management System) permet de gérer et d'utiliser avec précision l'énergie au sein d'un bâtiment. Il contrôle pleinement toutes les activités, afin d'améliorer le fonctionnement des appareils et assurer une continuité de service. Cette offre complète s'installe dans le tableau électrique pour un suivi en local ou à distance sur smartphones, tablettes et ordinateurs.

emscx3 systeme universel fleche2 700x360
Découvrir EMS CX³

Des solutions de pilotage de l'énergie « à gain rapide »

Il est possible d'obtenir un résultat immédiat sur la performance énergétique des bâtiments grâce à des solutions simples et rapides à installer, comme les détecteurs de présence ou de mouvement ou encore des interrupteurs horaires programmables.

Détecteurs de mouvement et de présence

Faire des économies d'éclairage dans les bâtiments tertiaires c'est possible et facile avec des détecteurs de mouvement et de présence. Ces équipements s'adaptent à tous types d'espaces (open space, accueil, couloir, cage d'escalier, etc.). Ils se paramètrent individuellement et permettent à l'éclairage de s’adapter automatiquement en fonction de la luminosité naturelle. A la clé : plus de confort et des économies d'énergie.

detecteur infra rouge centre commercial fleche 700x360
Consulter le guide de choix

interrupteurs programmables

Ne pas laisser en veille les équipements électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés permet de réduire facilement les consommations d’électricité des bâtiments tertiaires, notamment dans les bureaux. Pour cela, il suffit de mettre en place des interrupteurs programmables afin de désactiver tout appareil en cas d’absence ou d'inactivité prolongée. La gamme de produits Mosaic de Legrand répond parfaitement à ces besoins.

inter programmable mosaic 700x360
Découvrir les solutions Mosaic

Des solutions pour piloter tous les équipements du bâtiment

Grâce aux solutions de gestion KNX, vos clients atteindront des objectifs de réduction de consommation énergétique plus importants. En effet, ces solutions permettent une gestion globale de l'éclairage (variation, scénarios, forçage), des volets roulants, des stores, mais aussi du système de ventilation des bâtiments. Couplés aux solutions de gestion de l'énergie EMS CX³, les produits KNX optimisent avec précision le fonctionnement de l'installation selon les consommations des occupants.

Des solutions pour optimiser la performance environnementale des bâtiments

La rénovation énergétique du secteur tertiaire s'inscrit fréquemment dans une démarche de développement durable et de protection de l'environnement. La prise de conscience écologique des propriétaires, ainsi que les obligations des décrets tertiaire et BACS, amènent à agir durablement avec des solutions à haute performance environnementale.

Des transformateurs secs HT/BT performants et écologiques

Les transformateurs secs HT/BT (Haute Tension/Basse Tension) réduisent la consommation énergétique des bâtiments (hôpital, hypermarché, aéroport, gare, etc.). Plus compacts et moins bruyants, ils diminuent les pertes à vide conformément à la directive EcoDesign. Ils bénéficient d’une durée de vie optimisée et d'une maintenance réduite. Leur utilisation est indispensable pour toute optimisation énergétique, en agissant directement sur la structure des locaux.

e2 fleche transformateur sec 700x360
Transformateurs secs

Des BAES connectés et peu énergivores

Obligatoires dans les ERP (Établissements Recevant du Public) et ERT (Établissement Recevant des Travailleurs), les BAES (Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité) doivent être allumés donc alimentés en permanence. Leur utilisation peut donc représenter un poste important de consommation d'électricité. Legrand propose des BAES à LED connectés de très faible consommation d'énergie, notamment grâce aux batteries Ni-Mh rechargeables afin de réduire l'impact sur l’environnement.

baes lumineux 700x360
voir les BAES connectés

Des solutions pour des bâtiments connectés, sécurisés et confortables

Un bâtiment avec une meilleure performance énergétique se doit aussi de proposer des conditions de travail performantes à ses occupants, en leur garantissant sécurité et confort.

Créer un réseau VDI intelligent et performant

Chaque bâtiment du tertiaire doit être équipé d'un réseau VDI (Voix, Données, Images) structuré et sécurisé pour assurer des conditions de travail optimales et une transmission des données efficace. Pour tous vos besoins en courant faible (cuivre et fibre optique), Legrand vous recommande la technologie certifiée PoE++ (Power over Ethernet) qui assure une stabilité des performances et une pérennité des produits alimentés en puissance et en data à l’aide d’un seul et même câble Ethernet.

baies vdi connecteurs logo poe 700x550
Télécharger la brochure courant faible

Faciliter l'électromobilité sur site

Pour favoriser la transition des Français vers une mobilité plus durable et notamment électrique, la loi d’Orientation des Mobilités prévoit que les ERP (centres commerciaux, services publics, etc.) et ERT équipent leurs parkings en bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Legrand offre une gamme complète de bornes IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique), à la fois communicantes, puissantes et fiables pour tous vos chantiers.

borne greenup metal femme 700x550
Découvrir les bornes IRVE pour le tertiaire

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir