Gestion de l’énergie et gestion de l’éclairage des bâtiments

Techno

Information complémentaire

Dans le tertiaire des directives encouragent les mesures permettant le développement du bâtiment efficient. Legrand propose des solutions spécifiques pour vous accompagner dans cette mise en œuvre.

Information complémentaire

Réglementation Thermique 2012 (RT 2012)

Depuis le 1er janvier 2013, la norme RT 2012 s’applique à toutes les constructions neuves, avec pour objectif de diviser par trois la consommation énergétique des bâtiments neufs d’habitation et d’usage tertiaire.

De la RT2012 à la RE2020

La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) remplacera prochainement la Réglementation Thermique 2012 (RT2012). Cette dimension environnementale de la réglementation aura pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique : énergie positive (E+) et réduction de l'empreinte carbone (C-). Pour en savoir plus sur la RE2020 et l'expérimentation E+C-, cliquez sur le lien ci-dessous.

Qu'est-ce que la gestion de l'éclairage ?

L'éclairage des bâtiments est un grand consommateur d'énergie. Il représente environ 26% de la consommation énergétique dans les bâtiments tertiaires. Les systèmes de gestion de l'éclairage permettent de limiter les consommations d'énergie en répondant aux exigences de la RT2012. Ces baisses de consommation sont réalisées grâce à :

  • la maîtrise de l'allumage et l'extinction de la lumière dans les lieux de passage ou espaces de travail, grâce à des détecteurs de présence
  • la prise en compte de l'apport de luminosité naturelle dans les espaces 
  • le contrôle de l'intensité lumineuse en fonction des espaces
  • ...etc

21/03/2019

Webconférence Legrand sur la gestion de l'éclairage

Information complémentaire

Des solutions Legrand liées à la gestion de l'éclairage

Nos offres de gestion d’éclairage garantissent des économies d’énergie tout en répondant aux exigences environnementales et aux besoins des utilisateurs : détecteurs de mouvements infrarouge, détecteurs de mouvements avec prise en compte de la luminosité...etc

De la gestion de l'éclairage à la gestion de l'énergie

Réduire la consommation d'énergie, optimiser le confort dans les bâtiments et minimiser les coûts passe plus globalement par la gestion de l'énergie. 

Le système complet de gestion de l’énergie EMS CX3 de Legrand permet de répondre à ces besoins.

Information complémentaire

Gestion de l’énergie : les bénéfices de la solution EMS CX3 

La solution EMS CX3 proposée par Legrand est un système complet de gestion de l’énergie qui vous permet de mesurer et de contrôler les consommations énergétiques du bâtiment, d’être informé en temps réel de l’état des circuits et de déclencher des actions correctives quand cela est nécessaire.

Cette supervision s’effectue sur place ou à distance (via ordinateur, tablette ou smartphone). Différents modules de mesure, commande et reporting sont connectés entre eux grâce à un rail ou à des cordons communicants.

Energy Management System

EMS CX³ : gestion de l'énergie

Information complémentaire

Témoignages sur la gestion de l'énergie

En juillet 2017, nous avions consacré notre première webconférence à l'Energy Management System, la gestion de l'énergie. Des experts Legrand ont ainsi répondu à des interrogations de nos clients et un responsable maintenance utilisant les solutions Legrand a partagé son témoignage.

En juin 2018, une seconde webconférence s'est déroulée, cette fois-ci sur l'optimisation de la gestion de l’énergie dans les bâtiments grâce à la solution EMS CX3.

Information complémentaire

La loi ELAN et efficacité énergétique

Parmi les articles de la loi ELAN, certains sont consacrés à la rénovation et à l'efficacité énergétique des bâtiments. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, le gouvernement est en train de travailler sur le décret "rénovation tertiaire" qui devrait entraîner l'obligation de publier les données énergétiques du bâtiment, après audit.