Délesteur universel modulaire monophasé et triphasé - 5 modules

  • Ref. 4 120 21
  • Lexic
  • LEGRAND

Le délesteur contrôle en permanence la consommation totale et déleste automatiquement les circuits non prioritaires (exemple : convecteurs) en cas de dépassement du contrat du fournisseur d'énergie

1542,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Délesteur universel monophasé et triphasé
  • Utilisation :
    - en monophasé : 3 circuits délestés en cascade
    - 15A maximum sur chaque circuit
    - en triphasé : 1 circuit délesté par phase
  • Mesure du courant avec tore (1 tore fourni)
  • Réglage du seuil de délestage de 1,5A à 63A
  • 5 modules DIN

Les + installation

Compatible avec les installations monophasées et triphasées

Les + utilisation

Permet, en étalant la consommation, de souscrire un contrat inférieur auprès du fournisseur d'énergie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Commander 2 tores supplémentaires pour utilisation en triphasé

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Courant assigné
    100-100A
  • Courant de fonctionnement
    100-100A
  • Temporisation max.
    3000ms
  • Courant permanent max.
    100A
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    3
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    3
  • Courant assigné (contacts de commande)
    15A
  • Tension de commutation max. (contacts de commande)
    240V
  • Puissance de commutation (contacts de commande)
    3600VA
  • Durée de vie électrique (contacts de commande)
    90000c (contacts)
  • Durée de vie mécanique (contacts de commande)
    30000000c (contacts)
  • Type de tension
    AC
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    5
  • Profondeur d'encastrement
    8mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414970973221

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Les factures d’électricité prennent une bonne place dans les charges des entreprises. La réduction de la consommation d’électricité peut passer par plusieurs étapes, comme intégrer la pratique des écogestes auprès des employés, appliquer une température de 19°C dans les...
En savoir plus

Délesteur universel modulaire monophasé et triphasé - 5 modules

À associer