- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Mesure, comptage et supervision
- Accessoires
- Module de commande universel EMS CX³ 2 relais 250V 6A - 1 module
Module de commande universel EMS CX³ 2 relais 250V 6A - 1 module
Ref. 4 149 32
EMS CX³ LEGRANDEMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Module de commande universel EMS CX³ - 2 relais 250V - 6A - 1 module
- Equipé de ports de connexion spécifiques pour une transmission des données, soit par rail communicant (via le connecteur à l'arrière du module) ou par câble communicant (via les connecteurs en aval du module)
- Consommation en 12V= : 0,456W - 38mA - Micro-switchs de configuration sur le côté du produit permettant de régler le type de contact (1NO, NF, 2NO...) et leur fonctionnement (mono-stable, bistable...)
- Configuration : en local, via les micro-switchs de configuration sur le côté des modules et/ou à distance sur le logiciel de configuration - Adressage : en local, via la molette d'adressage et/ou à distance sur le logiciel de configuration gratuit
- Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les installation
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Les utilisation
Permet de piloter des charges et les commandes motorisées d'appareils modulaires et de puissance
Recommandations / restrictions d’usages
- Alimentation du système avec module d'alimentation spécifique référence 414945
Information sur la gamme
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.56 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02333FR-04.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB20061_GT_EMS_CX3_FR (imprimable).pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB20057_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE08383AD Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre EMS CX³ Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Le tableau électrique connecté Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Logiciel EMS Configurateur Legrand : découvrez ses deux nouvelles fonctionnalités
- Effectuer la mise à jour des modules d’une installation EMS CX³ de Legrand
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Autre
- Largeur en nombre de modules 1
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Puissance de coupure max. 1500 W
- Adapté à une charge C Non
- Nombre max. de sorties de commutation 2
- Calibre 6 A
- Tension de fonctionnement normale 12-250 V
- Différentes phases connectables Oui
- Consommation d'énergie 0.46 W
- Couplage au bus inclus Oui
- Module de bus amovible Non
- Possibilité d'extension modulaire Non
- Classe de protection (IP) IP40
- EAN/Gencode 3414970805409
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
Comment mesurer l'efficacité énergétique ?
Legrand propose des solutions intelligentes, connectées et faciles à mettre en œuvre pour mesurer l’efficacité énergétique, quel que soit le type de chantier, résidentiel ou tertiaire, neuf ou rénovation. Gamme de produits Drivia with Netatmo, compteurs d'énergie EMDX³ ou encore... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Comment réduire la consommation d’électricité en entreprise ?
Les factures d’électricité prennent une bonne place dans les charges des entreprises. La réduction de la consommation d’électricité peut passer par plusieurs étapes, comme intégrer la pratique des écogestes auprès des employés, appliquer une température de 19°C dans les... En savoir plus
À associer
Avec Module de commande universel EMS CX³ 2 relais 250V 6A - 1 module
Alimentation modulaire EMS CX³ 500mA 12V= stabilisé - 1 module
Ref. 4 149 45
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube