Comment installer le compteur d’énergie monophasé Drivia with Netatmo ?

Pour installer le compteur, vous devez d’abord avoir installé le disjoncteur de protection sur une rangée du tableau. Vous pouvez ensuite venir y installer le compteur juste à côté dans lequel vous connectez le cordon des transformateurs de courant. Enfin, reliez les deux modules à l’aide de fils de phase.

  • pour mesurer la consommation totale de l’installation : déconnectez le fil de phase principal de l’installation, puis insérez-le dans le transformateur de courant en veillant à respecter le sens du courant indiqué par la flèche
  • pour mesurer la consommation d’un seul circuit (ex: mesurer la production solaire*) : déconnectez le fil de phase du disjoncteur de ce circuit, puis insérez-le dans le transformateur de courant, en veillant à respecter le sens du courant indiqué par la flèche

* Pour mesurer la production solaire, le compteur d'énergie monophasé doit impérativement être associé à un autre module de mesure ou un délesteur pour mesurer la partie consommation.

Associer le compteur à l’installation

Pour associer le compteur d’énergie à l’installation, appuyez sur le bouton de configuration du module Control ou au centre de la commande générale sans fil départ/arrivée jusqu’à ce que le voyant s’allume brièvement en vert, puis relâchez l’appui.


Pour terminer, rappuyez brièvement pour finaliser l’installation, les voyants s’éteignent. 
 

Réduire ses consommations

L’installation d’un compteur d’énergie monophasé permet de visualiser ses dépenses énergétiques de manière précise (en euros et kWh) afin de mieux les maîtriser. Réduire sa consommation est à la fois bénéfique financièrement pour l’utilisateur, mais également pour l’environnement.

Une gestion optimisée de l’énergie passe également par la mise en place d’un pilotage des postes énergivores du logement. Une fois la mesure des postes consommateurs déterminée, pensez aux autres produits de la gamme Drivia with Netatmo pour lancer votre chauffe-eau lors des heures creuses, déclencher votre borne de recharge au moment le plus opportun ou encore mettre en marche votre pompe de piscine. 
 

Mesurer et analyser ses consommations permet de réaliser 7,7% d’économies d’énergie

Le compteur d'énergie triphasé : idéal pour le résidentiel et tertiaire de proximité

Découvrez le compteur d’énergie triphasé connecté Drivia with Netatmo, conçu pour mesurer et optimiser la gestion énergétique de vos installations triphasées. S’installant dans un logement ou un commerce, il est livré avec des tores fermés jusqu’à 125A, garantissant ainsi une mesure précise pour les besoins spécifiques de proximité. 

  • mesure la puissance instantanée totale de l’installation 
  • envoie une notification en cas de dépassement du seuil
  • affiche l’historique des consommations par jour/semaine/mois/année en € et kWh

Investissez dans un suivi en temps réel pour maîtriser vos consommations et réduire vos coûts.
 

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs