Accès aux rubriques
Fonctionnement des régulateurs varmétriques Alptec
Les régulateurs varmétriques Alptec détectent les conditions de fonctionnement critiques (également dans les systèmes avec forte présence d'harmoniques) et protègent le système de correction du facteur de puissance. Ils peuvent se connecter sur lignes monophasées et triphasées, lignes triphasées avec contrôle du neutre et systèmes de cogénération avec fonctionnement à 4 quadrants. Ils peuvent être également utilisés pour les applications moyenne tension.
Il existe plusieurs types de régulateurs varmétriques :
- Alptec 3.2/5.2/8.2
- Alptec 8
Alptec 3.2/5.2/8.2
Conformes aux normes CEI 61010-1, CEI/ EN 61000-6-2, CEI/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14, les régulateurs varmétriques Alptec 3.2/5.2/8.2 assurent les fonctions principales suivantes :
- réglage de la régulation sur le facteur de puissance
- identification automatique du sens du courant Ti
- nombre réduit d'opérations de commutation
- équilibrage des gradins avec une puissance nominale similaire
- mesure de la puissance réactive pour chaque gradin installé
- enregistrement du nombre de connexions par gradin
- alarme contre les surintensités et surchages
- alarme contre l’échauffement via le capteur interne
- alarme contre le manque de tension
- analyse des harmoniques et protection suivant le niveau THDU THDI
- fonction de programmation rapide du TC
Information complémentaire

Équipement des régulateurs varmétriques Alptec 3.2/5.2/8.2
Les régulateurs varmétriques Alptec 3.2/5.2/8.2 sont équipés de :
- port USB optique frontal pour la programmation du régulateur, les diagnostics et le téléchargement de données
- écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile des données, y compris lorsque les conditions d'éclairage sont mauvaises (6 langues disponibles)
- interface de communication USB et Wi-Fi pour la connexion avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette
Ils peuvent également être équipés de modules d'extension spécifiques permettant d'étendre leurs fonctionnalités.
Information complémentaire

Distinctions entre les différents modèles
Alptec 3.2 :
- 3 gradins avec possibilité d’extension à 6 gradins
- accepte 1 module d'extension
Alptec 5.2 :
- 5 gradins avec possibilité d’extension à 8 gradins
- accepte 1 module d'extension
Alptec 8.2 :
- 8 gradins avec possibilité d’extension à 14 gradins
- accepte jusqu'à 2 modules d'extension
Télécharger le logiciel Automation Control Unit Configuration
Alptec 8
Conformes aux normes CEI 61010-1, CEI/ EN 61000-6-2, CEI/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14, les régulateurs varmétriques Alptec 8 assurent les fonctions principales suivantes :
- réglage de la régulation sur le facteur de puissance ou la tangente phi
- identification automatique du sens du courant Ti
- nombre réduit d'opérations de commutation
- équilibrage des gradins avec une puissance nominale similaire
- mesure de la puissance réactive pour chaque gradin installé (puissance active et apparente)
- enregistrement du nombre de connexions par gradin
- alarme contre les surintensités et surcharges sur les trois phases
- alarme contre l’échauffement via le capteur interne
- alarme contre le manque de tension
- analyse des harmoniques de courant et de tension
- analyse des formes d'ondes de courant et de tension enregistrées pour les événements de surcharge
- fonction de programmation rapide du TC
Information complémentaire

Équipement des régulateurs varmétriques Alptec 8
Les régulateurs varmétriques Alptec 8 sont équipés de :
- port USB optique frontal pour la programmation du régulateur, les diagnostics et le téléchargement de données
- écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile des données, y compris lorsque les conditions d'éclairage sont mauvaises (10 langues disponibles)
- interface de communication USB et Wi-Fi pour la connexion avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette
Ils peuvent également être équipés de modules d'extension spécifiques permettant d'étendre leurs fonctionnalités.
Modèle Alptec 8
- 8 gradins avec possibilité d'extension à 18 gradins maximum
- accepte jusqu'à 4 modules d'extension
Téléchargez le logiciel Automation Control Unit Configuration
Information complémentaire

Legrand Energies Solutions
Découvrez l’ensemble de notre offre de batteries de condensateurs Alpes Technologies (sous forme de coffrets ou d’armoires, avec ou sans disjoncteur) pour la compensation de l’énergie réactive.
Faites appel au service maintenance Legrand Energies Solutions pour optimiser la qualité de votre réseau électrique.
Découvrez également notre offre haute tension pour vos batteries de condensateurs Alpes Technologies et nos solutions de mesure Imesys pour assurer une efficacité énergétique totale pour votre installation.
En savoir plus sur Legrand Energies Solutions Découvrir le service maintenance

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.