Régulateur varmétrique, 400VAC, 8 gradins extensible à 18 gradins

  • Ref. ALPTEC 8
  • Alptec
  • Legrand Energies Solutions

Régulateur varmétrique automatique contrôlant la connexion et la déconnexion des gradins afin de maintenir le facteur de puissance cible


Caractéristiques produit

  • Régulateur varmétrique, 400VAC, 8 gradins extensible à 18 gradins pour régulation du facteur de puissance automatique et statique
  • Contrôle de 8 gradins à 18 gradins avec les modules d'extensions
  • Réseau triphasé 400V - 50Hz
  • Conforme à la norme IEC 61010

Recommandations / restrictions d’usages

  • Respectez les étapes de paramétrage présent dans la notice selon votre ensemble de compensation

Information sur la gamme

Les régulateurs varmétriques Alptec permettent la gestion des gradins d'une compensation d'énergie réactive automatique.

Caractéristiques techniques

  • Application
    Qualité du réseau
  • Tension d’alimentation
    90-500 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Nombre de phases
    1
  • Puissance
    0.1 kW
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V
    5 A
  • Largeur
    96 mm
  • Profondeur
    65 mm
  • Hauteur
    96 mm
  • EAN/Gencode
    8013975225806

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations