Quelles sont les caractéristiques des condensateurs haute tension "tout film" ?

Les condensateurs à diélectrique type "tout film" en matière synthétique sont composés de capacités élémentaires ou partielles généralement connectées en groupes série-parallèle, afin d'obtenir les caractéristiques électriques souhaitées de l'appareil électronique. Ils peuvent être complétés avec des accessoires tels que des selfs (anti-harmoniques, de choc, de décharge rapide des ondes de courant ou tensions) ou des contacteurs.

Ces condensateurs présentent une durée de vie bien plus importante et bien d’autres caractéristiques différentes de l'ancienne génération de condensateurs à diélectrique de type "mixte" (papier + film). Ils répondent également à diverses normes et directives françaises, européennes (ROHS) ou internationales (allemandes, britanniques, etc.).

En matière de compatibilité avec l’environnement, les condensateurs “tout film” sont imprégnés d’un diélectrique liquide biodégradable (non P.C.B.), aussi leur installation ne nécessite pas de dispositions particulières vis-à-vis de l’environnement, quelle que soit la pièce dans laquelle ils sont mis en œuvre.

Information complémentaire

Durée de vie importante

Les condensateurs à diélectrique type "tout film" ont une durée de vie importante compte tenu de leur très bonne stabilité thermique liée à des pertes wattées très faibles dues à la suppression du papier et d'une remarquable stabilité chimique du diélectrique liquide autorisant :

  • une forte capacité à l'absorption des décharges partielles
  • une grande rigidité diélectrique aux surintensités et surtensions transitoires (ondes de courant et tensions)
  • une très faible variation de la capacité en fonction de la température de la pièce

Performances & réglementations

graph variations perte kvar temperature condensateurs 1222x569
  • facteur de pertes moyen : 0,15 W/kvar (à la mise sous tension) ; 0,1 W/kvar (après 500 h de fonctionnement)
  • variation de la capacité en fonction de la température : 2 x 10-4/°C en moyenne
  • dispositif de décharge interne : résistances de décharge interne ramenant la tension résiduelle à 75 V en 10 minutes après déconnexion du réseau
  • fréquence : standard 50 Hz (60 Hz sur demande)
  • surcharges admissibles :

- en intensité : 1,3 I nominale en permanence

- en tension (entre bornes) : 1,1 U nominale 12 h/24 h ; 1,15 U nominale 30 minutes/24 h ; 1,2 U nominale 5 minutes/24 h ; 1,3 U nominale 1 minute/24 h

  • niveaux standards d'isolement (phases/masse) pour les condensateurs unitaires :

- tension la plus élevée pour le matériel Um (eff.) : 2,4  kV / 3,6 kV / 7,2 kV /  12 kV /  17,5 kV / 24 kV

- tension d'essai à fréquence industrielle (durée 10 secondes) : 8 kV / 10 kV / 20 kV / 28 kV / 38 kV / 50 kV

- tension de tenue au choc de foudre (valeur crête) : 35 kV / 40 kV / 60 kV / 75 kV / 95 kV/125 kV

  • essais individuels :

- mesure de la capacité et des pertes

- essai en tension entre bornes, soit : 2 U nominale 10 s tension alternative et 4 U nominale 10 s tension continue

- essai en tension entre bornes réunies et masse à fréquence industrielle

- contrôle du dispositif de décharge et étanchéité de la cuve

  • normes de référence : française (C 54 102), internationales (IEC 60 871.1 et 2 pour les condensateurs réseaux, IEC 60 110 pour les condensateurs pour fours à induction refroidis à air ou à eau), allemandes (VDE 0560/4 et V DE 0560/9), britannique (BS 1650), autres normes sur demande (ROHS)

Questions fréquentes

Comme tout autre équipement électrique, les condensateurs haute tension "tout film" ont besoin d’être protégés. Que ce soit par contrôle déséquilibre ou fusibles HPC, il existe différentes techniques pour assurer une protection optimale de l’installation.
En savoir plus
Une batterie de condensateurs haute tension peut être protégée avec des protections intégrées adaptées à sa puissance et à son couplage (monophasé ou triphasé) : fusibles, protection de déséquilibre ou protection différentielle.
En savoir plus
Les condensateurs haute tension "tout film" peuvent être installés selon des conditions bien précises en matière de classe de température, de protections contre la corrosion et de compatibilité avec l’environnement.
En savoir plus
Une installation optimale et sécurisée des condensateurs, quel que soit le type d’application, passe par la bonne prise en compte de leurs dimensions et de leurs masses. Celles-ci varient selon la puissance standard des condensateurs.
En savoir plus
Pour constituer des batteries de puissance importante, il existe plusieurs possibilités de câblage ou connexion par association de condensateurs unitaires. Le câblage des batteries de condensateurs haute tension peut ainsi être réalisé de 3 manières, toutes garantes d’une...
En savoir plus
En réduisant considérablement les consommations d’énergie, les condensateurs et batteries de condensateurs basse tension et haute tension Alpes Technologies ont un impact environnemental positif et participent à l’efficacité énergétique de votre installation. Cela se traduit par...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message