Information complémentaire

Réduction des consommations et des coûts
Legrand Energies Solutions vous propose une offre complète de services et de produits contribuant à la qualité de l’énergie pour vous permettre de bénéficier d’installations moins consommatrices en électricité et de coûts optimisés !
Basés autour de la compensation d’énergie réactive, l’offre de condensateurs et batteries de condensateurs Alpes Technologies vous permet de diminuer la quantité d’énergie réactive fournie par la source et d’améliorer le facteur de puissance de votre installation. Vos compteurs électriques et vos historiques de consommation parleront d’eux-mêmes !
N’hésitez pas à contacter l’équipe de professionnels Legrand Energies Solutions pour plus d’informations sur la compensation d’énergie réactive. Ils vous rendront la vie moins chère !
Impacts pour les abonnés Tarif vert
La puissance souscrite doit être supérieure à 250kW.
Pour ce type de tarification, le fournisseur d’énergie EDF distingue le montant à payer pour l'énergie active de l'énergie réactive.
Il facture directement l'énergie réactive pour la période du 1er novembre au 31 mars inclus pendant les heures pleines et les heures creuses.
Pour supprimer ce coût, il faut donc installer des condensateurs afin de produire vous-même l'énergie réactive dont vous avez besoin.
Avantages de la compensation :
- augmenter la puissance disponible
- réduire le courant dans l'installation
- annulation des kVa facturés
Impacts pour les abonnés Tarif jaune
La puissance souscrite est supérieure à 36 kVA et inférieure à 250 kVA.
On tient compte du facteur de puissance donc l'abonné n'a pas une facturation directe de l'énergie réactive.
Il faut savoir que plus le cos est faible plus la facturation de kVA sera haute.
Un mauvais facteur de puissance de l'installation peut conduire à une majoration excessive de la souscription et donc à une augmentation importante de la prime fixe pouvant atteindre 40% à 60%.
Par une mesure de facteur de puissance (cos φ), il est très facile de définir les besoins en compensation d'énergie réactive.
Avantages de la compensation :
- diminuer sensiblement la puissance souscrite en kVA
- réduire l'intensité mais avec la même puissance en kW
- augmenter la puissance utile de l'installation mais avec la même puissance souscrite
Ainsi, en tarif jaune, il vous est par exemple possible d’optimiser votre contrat auprès de votre fournisseur en diminuant la puissance souscrite (pour qu’elle soit adaptée à vos besoins particuliers) ou bien de disposer d'une puissance additionnelle sans modifier votre abonnement !
Règles pour échapper aux pénalités
Comptage Haute Tension
tg φ ≤ 0.4 (soit cos φ ≥ 0.93)
Comptage Basse Tension
Application forfaitaire de 0.09 sur la tg φ
tg φ ≤ 0.4 - 0.09 tg φ ≤ 0.31 (soit cos φ ≥ 0.955)
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.