Accès aux rubriques
Gamme aux fonctionnalités multiples pour des mesures complètes d'un circuit électrique
- courant, tension, fréquence, puissance, sens cyclique des phases, etc.
- avec ou sans alarme
- équipage ferromagnétique ou magnétoélectrique
- raccordement direct, sur TC 1 ou 5A, sur TP ou sur shunt
- échelle IN, 2IN ou 5IN
- déviation de l'aiguille 90 ou 240°
- classe de précision de 1.5
- température d’utilisation de -25°C à 50°C
- tropicalisation, antivibrations sur demande
L'offre comprend également :
- des compteurs horaires permettant la totalisation du temps de fonctionnement des machines, des moteurs ou tout équipement électrique. Numérateur à 7 chiffres (plage de comptage max. : 999 999,9)
- des commutateurs de mesure permettant la commutation des phases d'un circuit triphasé en courant ou tension. Format 48x48mm (4 ou 7 positions) ou 2 modules (4 positions)
- des shunts de mesure permettant la mesure de tout courant continu de 1 à 6000 A. Ils délivrent une tension en mV normalisée proportionnelle au courant primaire et adaptée au calibre de l'appareil associé.
Contactez un responsable commercial Legrand Energies Solutions pour plus d'informations ou même un devis !
Contacter un responsable commercial legrand energies solutions
3 séries proposées : à chaque besoin sa solution !
Information complémentaire

Série DIN
- indicateurs à découpe carrée au format 48x48, 72x72 ou 96x96mm
- échelle déviation 90° et 240°
- montage encastré sur porte d’armoire
- cadrans interchangeables
- répond à la norme DIN 43700, préconisée pour le marché européen
Information complémentaire

Série Modulaire
- indicateurs au format 4 modules
- format normalisé au pas de 45mm
- montage sur rail DIN
- solutions idéales pour toute application tertiaire
Information complémentaire

Série ROTEX
- indicateurs à fût rond, découpe circulaire Ø 56, au format 72x72mm
- échelle déviation 90°
- montage encastré sur porte d’armoire
- cadrans interchangeables
- répond à la norme NF C 42100, préconisée pour le marché français
Information complémentaire

2 services pour optimiser la performance de vos réseaux électriques
- service Étude "Audit qualité réseau électrique" : analyse du comportement du réseau triphasé ou monophasé, identification de failles éventuelles ou encore dimensionnement de la compensation d’énergie, les prestations sont diverses
- service Maintenance "Équipements électriques de vos installations tertiaires et industrielles" : assurez la pérennité de vos appareils, la qualité de l’énergie électrique et la sécurité des personnes
À découvrir également : le service Assistance pour la mise en œuvre de la plateforme digitale NEMO Green permettant de répondre aux enjeux de la transition énergétique des bâtiments.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.