Ampèremètre analogique type DIN D4E 0-40A AC direct 1IN avec cadran déviation 90°
Appareil analogique de mesure du courant alternatif d'un circuit électrique - raccordement direct - à installer sur porte d'armoire
Caractéristiques produit
- 4 modules DIN 43880 (35mm)
- Equipage ferromagnétique, raccordement direct
- Echelle déviation 90°, normale (IN) 0-40A AC
- Précision : classe 1,5
Les + utilisation
Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-771.PDF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Valeur finale nominale de l'échelle 40 A
- Plage de mesure 0-40 A
- Raccordement du transformateur Non
- Classe de précision 1.5
- Puissance dissipée 1.1 W
- Type de tension AC
- Echelle de surintensité Non
- Etalonné Oui
- Modèle Rail DIN
- Montage sur rail Oui
- Largeur 70 mm
- Hauteur 89.5 mm
- Largeur en nombre de modules 4
- Déviation max. du pointeur 90 °
- Système de mesure Cadre mobile
- Aiguille témoin Oui
- Eclairage d'échelle Non
- Profondeur 65.6 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-50 °C
- Temperature de stockage -40-80 °C
- Fréquence 45-65 Hz
- EAN/Gencode 8032826182259
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h