Synchronoscope à LED type SYNCRO RQ96C - avec contact - Entrée 30-150V - Alimentation auxiliaire 110V - Fréquence 35 - 80Hz

  • Ref. 60172600
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur analogique de synchronisation avec sortie relais : angle de phase, tension et fréquence


  • Fût carré, Format 96x96mm, découpe 92x92mm
  • Tension : 30...150V
  • Fréquence : 35-80Hz
  • Alimentation auxiliaire : 110V
  • Sortie contact sec (automatique)

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Auto-synchronisation Oui
  • Avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence Oui
  • Régulation de la tension Oui
  • Tension de mesure nominale 150 V
  • Fréquence de tension de mesure 80 Hz
  • EAN/Gencode 8032826020254