Compteur horaire type RQ960 50Hz 24VAC
Permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine , d'un moteur ou tout autre équipement électrique
Caractéristiques produit
- Format 96x96mm, découpe 82x82mm
- Entrée 24VAC Fréquence 50Hz
- La totalisation des heures de fonctionnement permet de programmer les interventions de maintenance, contrôler les conditions de garantie ...
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-779.PDF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Montage frontal
- Modèle Analogique
- Plage de comptage 99999.99 h
- Fonction réinitialisation Sans
- Indicateur de fonctionnement Oui
- Nombre de chiffres 2
- Tension d'entrée 24-24 V
- Type de tension AC
- Fréquence de tension d'entrée 50-60 Hz
- Type d’entraînement Synchronisé avec le secteur
- Largeur 96 mm
- Hauteur 96 mm
- Profondeur d'encastrement 42 mm
- Largeur de la façade 54 mm
- Hauteur de la façade 54 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Profondeur 105 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
- EAN/Gencode 8032826126055
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main