Sèquencemètre à LED type RQ96SE - Tension nominale 100-440VAC - Fréquence 50-60Hz

  • Ref. 60172510
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur analogique - Indique le sens cyclique des phases, signalisation défaut de phase


  • Fût carré, Format 96x96mm, découpe 92x92mm
  • Tension nominale : 100-440VAC
  • Fréquence : 50-60Hz

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles Non
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz 100-440 V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz 100-440 V
  • Fonction surveillance d'ordre de phase Oui
  • Fonction détection d'erreurs de phase Oui
  • Fonction détection de sous-tension Oui
  • Fonction détection de surtension Non
  • Fonction détection d'asymétrie Non
  • Plage de mesure de la tension 100-440 V
  • Type de tension de fonctionnement AC
  • Largeur 96 mm
  • Hauteur 96 mm
  • Profondeur 69 mm
  • EAN/Gencode 8032826000522