Voltmètre analogique type DIN RQ96M 0-250V DC direct avec cadran déviation 90°
Appareil analogique de mesure de la tension continue d'un circuit électrique - raccordement direct - à installer sur porte d'armoire
Caractéristiques produit
- Fût carré, Format 96x96mm, découpe 92x92
- Equipage magnétoélectrique, raccordement direct
- Echelle déviation 90°, normale (UN) 0-250V DC
- Précision : classe 1,5
Les + utilisation
Mesure la tension alternative ou continue en volts (V) d'un circuit électrique
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- NT-762.PDF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Plage de mesure 0-250 V
- Raccordement du transformateur Non
- Classe de précision 1.5
- Puissance dissipée 3 W
- Etalonné Non
- Type de tension DC
- Modèle Montage frontal
- Montage sur rail Non
- Largeur 96 mm
- Hauteur 96 mm
- Déviation max. du pointeur 90 °
- Système de mesure Cadre mobile
- Eclairage d'échelle Non
- Profondeur 69 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-50 °C
- Temperature de stockage -40-80 °C
- EAN/Gencode 8032826014253
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h