Accès aux rubriques
Information complémentaire

Transducteurs : une offre variée avec un niveau de précision élevé
Dispositifs de conversion de signal, les transducteurs TEMA convertissent les grandeurs électriques (A/V/P/Hz/cosφ) en des signaux continus analogiques proportionnels et normalisés (type 4-20 ou 0-20mA ou 0-10V).
Deux types de solutions sont disponibles :
- transducteurs multifonctions programmables : format 4 ou 8 modules DIN, entièrement configurables par l’utilisateur, précision en classe 0.5 EN60688, temps de réponse ≤300ms
- transducteurs pour tension et courant alternatif : compacts, format 2 modules DIN, précision classe 0.5 EN60688 de 0% à 120% de la valeur d'entrée, temps de réponse ≤ 100 ms ou 300ms
Que ce soit dans une installation mono ou triphasée, ils offrent une véritable flexibilité de par la diversité de leurs équipements : entrée tension/courant, sortie analogique, sortie sélectionnable, alimentation auxiliaire ou auto-alimentation, etc. Les possibilités sont ainsi nombreuses pour trouver le transducteur parfaitement adapté à votre chantier !
Information complémentaire

Solutions 2-en-1 : les transformateurs à transducteur intégré
- réunissent dans un unique appareil les fonctions de transformateur et de transducteur de courant
- possibilité de sélectionner le calibre primaire directement sur l'appareil (pour mesure alternative)
- ouverture pour passage de câble : ∅35 ou 80mm
- technologie 2 ou 4 fils
- permettent la mesure de courant alternatif ou courant continu (à effet Hall) avec précision en classe 1 EN60688
- tout comme les transducteurs, ils sont soumis à des tests de compatibilité électromagnétique pour garantir une performance optimale
Information complémentaire

Optimisez la performance de vos réseaux électriques avec nos services !
- service Étude "Audit qualité réseau électrique" : faites analyser le comportement de votre réseau, identifier d’éventuelles failles ou encore dimensionner la compensation d’énergie
- service Maintenance "Équipements électriques de vos installations tertiaires et industrielles" : optez pour une maintenance préventive et/ou curative des équipements électriques essentiels pour votre activité, pour une installation fiable et sécurisée
À découvrir également : le service Assistance pour la mise en œuvre de la plateforme digitale NEMO Green permettant de répondre aux enjeux de la transition énergétique des bâtiments.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.