Offre complète couvrant tous les besoins
Un relais différentiel DELTA, combiné à un transformateur toroïdal (ouvert ou fermé) Del ou Del A, a pour objectif la protection des personnes et des réseaux tout en assurant la continuité du service de l’installation.
La gamme propose un grand choix de relais, avec différents types disponibles :
- modulaires (2 ou 4 modules) ou encastrés (48x48, 72x72 ou 96x96mm)
- pour courant alternatif monophasé/triphasé, pour tension alternative monophasée/triphasée, pour courant continu
Certaines solutions permettent le réglage précis de paramètres tels que le seuil asymétrie tension, le temps d’intervention ou encore les alarmes.
Forte d’appareils de classe A et B conformes avec la norme CEI EN 60947-2 annexe M, l’offre DELTA couvre tous les besoins et vous permet de réaliser des systèmes de protection adaptés aux exigences spécifiques de vos chantiers. Des relais de contrôle de l’isolement (pour usage dans les systèmes de distribution IT en milieux médicaux) et des tores complètent la gamme.
Contrôle, ajustement et harmoniques
Contrôle permanent de la connexion
Une caractéristique importante de la série DELTA est le contrôle permanent du circuit de connexion entre le relais différentiel et le tore : la protection intervient automatiquement si le relais détecte une anomalie de connexion, sans attendre le contrôle périodique (touche test).
Ajustement du délai d'intervention Δt
Les relais DELTA sont la solution idéale pour la création de systèmes de protection sélectifs grâce à l’ajustement du délai d'intervention Δt. L’ajustement du courant IΔn permet de protéger les personnes et les biens contre les dispersions indésirables ou dangereuses.
Version avec filtre pour les harmoniques intégré
Avec l’évolution des besoins industriels et l’intégration dans les systèmes de dispositifs électroniques, nous avons conçu la série F, une gamme équipée de filtre pour les harmoniques amplifié pour les installations à fortes perturbations.
Focus : le différentiel type B
Le différentiel type B est la solution idéale dans les secteurs industriels, tertiaires et médicaux où les dispositifs électroniques de contrôle et de régulation, en cas de défauts à la terre ou non, peuvent donner lieu à des courants de fuite avec des formes d’ondes caractérisées par une composante continue élevée et/ou haute fréquence (non prévus pour les relais différentiels de type AC ou A) et peuvent être à l’origine d’un non-déclenchement ou d’un déclenchement intempestif.
Les solutions de type B peuvent ainsi être utilisées dans des circuits avec des convertisseurs de fréquence, des dispositifs médicaux (radiologie, scanner), lignes électriques pour ascenseurs, installations d’essais en laboratoire, installations de production sur site, onduleurs pour systèmes photovoltaïques, stations de charge pour batterie de chariots élévateurs, ateliers mécaniques, machines pour le travail des métaux.
Performance des réseaux électriques : découvrez nos services !
- service Étude "Audit qualité réseau électrique" : de nombreuses prestations sont proposées, telles que l’analyse du comportement du réseau, l’identification de failles ou encore dimensionnement de la compensation d’énergie
- service Maintenance "Équipements électriques de vos installations tertiaires et industrielles" : garantissez à la fois la pérennité de tout équipement, la qualité de l’énergie électrique et la sécurité des personnes
À découvrir également : le service Assistance pour la mise en œuvre de la plateforme digitale NEMO Green permettant de répondre aux enjeux de la transition énergétique des bâtiments.
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.