Relais de mesure type RM2I pour courant alternatif monophasé - 2 modules DIN - Entrée 5A - Alimentation auxiliaire 230V

  • Ref. 40217015
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de mesure assurent la surveillance des installations électriques


  • 2 modules DIN
  • Sortie relais : 1 contact inverseur SPDT - Seuil de déclenchement de l'alarme : 10...120%
  • Temporisation (t) réglable par potentiomètre : 0,1...10 secondes - Inhibition du déclechement au démarrage (ts) sélectionnable par dip-switch : 0-3-6-9 secondes
  • Hystérésis réglable par potentiomètre : 5...50% de la valeur de consigne - réarmement automatique ou manuel, sélectionnable par dip-switch
  • Signalisation : instrument alimenté : LED verte, déclenchement de l'alarme : LED rouge + commutation relais

Les + utilisation

Temporisation et valeur d'hystérésis ainsi que l'utilisation en sécurité positive ou négative sont accessibles en façade. La possibilité d'inhiber le déclenchement au démarrage ainsi que la mémorisation du franchissement de la consigne peuvent être activés par l'utilisateur

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles Non
  • Largeur 35 mm
  • Hauteur 89 mm
  • Profondeur 65.6 mm
  • EAN/Gencode 8032826018749