Relais de mesure type RM2U pour tension alternative monophasée - 2 modules DIN - entrée directe 400V - Alimentation auxiliaire 230V

  • Ref. 40217025
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de mesure assurent la surveillance des installations électriques


  • 2 modules DIN
  • Sortie relais : 1 contact inverseur SPDT - Seuil de déclenchement de l'alarme : 10...120%
  • Temporisation (t) réglable par potentiomètre : 0,1...10 secondes - Inhibition du déclechement au démarrage (ts) sélectionnable par dip-switch : 0-3-6-9 secondes
  • Hystérésis réglable par potentiomètre : 5...50% de la valeur de consigne - réarmement automatique ou manuel, sélectionnable par dip-switch
  • Signalisation : instrument alimenté : LED verte, déclenchement de l'alarme : LED rouge + commutation relais

Les + utilisation

Temporisation et valeur d'hystérésis ainsi que l'utilisation en sécurité positive ou négative sont accessibles en façade. La possibilité d'inhiber le déclenchement au démarrage ainsi que la mémorisation du franchissement de la consigne peuvent être activés par l'utilisateur

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles Non
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz 207-253 V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz 207-253 V
  • Plage de mesure de la tension 1 40-400 V
  • Type de tension de la plage de mesure AC
  • Sous-tension monophasée possible Oui
  • Sous-tension triphasée possible Non
  • Surtension monophasée possible Oui
  • Surtension triphasée possible Non
  • Fenêtre monophasée possible Oui
  • Fenêtre triphasée possible Oui
  • Contient une fonction tension continue-sous-tension Non
  • Contient une fonction tension continue-surtension Non
  • Contient une fonction tension continue-fenêtre Non
  • Délai de temporisation du déclenchement max. admissible 9 s
  • Délai de retardement du déclenchement max. admissible 9 s
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • Type de tension de fonctionnement AC/DC
  • Largeur 35 mm
  • Hauteur 89 mm
  • Profondeur 65.6 mm
  • EAN/Gencode 8032826137990