Relais de mesure type RM3U pour tention alternative triphasée - 45x100mm - Entrée 400V - autoalimenté
Les relais de mesure assurent la surveillance des installations électriques
Caractéristiques produit
- Boîtier saillie 45x70x110mm
- Sortie relais : 2 contacts inverseurs SPDT - 1 max. Un....+20%Un + 1 min. -20%Un...Un ou max. sélectionnable
- Temporisation (t) réglable par potentiomètre : 0,5...31,5 secondes
- Réarmement automatique
- Signalisation : instrument alimenté : LED verte, Séquence de phase : LED jaune, intervention alarme max. : LED rouge, intervention alarme min. : LED rouge
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- NT-632.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notices - guides mise en œuvre Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez les indispensables Legrand Energies Solutions … parce que Mesurer c’est déjà Economiser ! Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Avec pinces amovibles Non
- Largeur 100 mm
- Hauteur 75 mm
- Profondeur 110 mm
- EAN/Gencode 8032826018848
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main