Relais de protection différentielle DELTA RD1D - type A - 48x48mm 30mA à 30A 230VAC

  • Ref. 40212030
  • IMESYS - DELTA
  • Legrand Energies Solutions

Les relais de protection combinés aux tores type DEL, s'associent à un appareil de coupure ou de signalisation à déclenchement et assurent ainsi les fonctions de : protection contre les contacts indirects et limitation des courants de fuite


  • Format 48x48mm
  • Alimentation auxiliaire : 230VAC
  • Alarme : 1 sortie relais - 1 contact SPDT
  • Déclenchement instantané (t=0) à IΔn 30mA - Déclenchement réglable : 0/0,15/0,25/0,5/1/2,5/5 secondes - Seuil d'intervention sélectionnable 30mA...30A (19 calibres) - Test manuel et automatique permanent
  • Signalisation : Instrument alimenté : LED verte, déclenchement de l'alarme : LED rouge commutation relais, interruption liaison relais-tore : LED rouge clignotant + commutation relais

Les + utilisation

Raccordement relais-tore : 2 fils. Le test permanent et automatique garantit une sécurité totale de l'ensemble. La sécurité postive ou négative du contact de sortie est sélectionnable en façade. Le reset automatique (3 essais) est sélectionnable par l'utilisateur

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition du raccordement électrique Autre
  • Avec pinces amovibles Non
  • Fonction Pour réseaux à courant triphasé
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz 196-253 V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz 196-253 V
  • Fréquence de fonctionnement nominale 47-63 Hz
  • Valeur de fonctionnement intensité de courant 1 30-30000 mA
  • Délai de temporisation du déclenchement max. admissible 5 s
  • Affichage du courant différentiel Non
  • Mémorisation possible des défaillances Non
  • Type de tension de fonctionnement AC/DC
  • Largeur 48 mm
  • Hauteur 48 mm
  • Profondeur 102 mm
  • EAN/Gencode 8032826020230