Onduleurs : la continuité de service performante et adaptée à vos besoins

Efficacité énergétique

Protégez efficacement votre installation et bénéficiez de performances optimales grâce à notre offre d’onduleurs ! Que ce soit pour un besoin simple ou pour des équipements, données et processus critiques pour votre activité, nous vous apportons une réponse et des services dédiés.

Onduleurs modulaires ou conventionnels, pour réseaux monophasés ou triphasés : nos solutions s’adaptent à vos contraintes et améliorent la qualité de l’alimentation en garantissant la continuité de service et la protection de tous les équipements !

Accès aux rubriques

Offre étendue pour vos projets exigeants et critiques
Offre étendue pour vos projets exigeants et critiques

Information complémentaire

Alliant puissance et autonomie, notre offre complète d’onduleurs monophasés et triphasés garantit une réponse adaptée et pertinente pour tous vos chantiers à forts enjeux de process et de protection !

Onduleurs monophasés conventionnels On-line double conversion

onduleurs monophase daker keor 1222x569

Daker DK Plus

  • de 1 à 10kVA
  • écran réversible : permet d’utiliser les onduleurs aussi bien en configuration tour qu’en configuration rack 19"

Keor S

  • de 3 à 10kVA
  • solutions compactes et robustes, idéales pour la protection et l'alimentation des charges dans le secteur industriel
  • autonomie de 50 minutes pour 3kVA

Keor LP

  • de 1 à 3kVA
  • disponibles avec différents types de prises en sortie

Onduleurs monophasés conventionnels Line interactive

onduleurs monophase keor 1222x569

Keor SPE Tour

  • de 0,75 à 3kVA
  • protection optimale du réseau contre les surcharges, les courts-circuits, les retours de courant et les surchauffes

Keor SPE RT

  • de 0,75 à 3kVA
  • convertible tour/rack (rack 19”)

Onduleurs monophasés modulaires

onduleurs monophase megaline 1222x569

Deux gammes à faible impact environnemental (haut rendement et empreinte réduite) avec une possibilité d’extension via des kits batteries !

Megaline

  • technologie On-line à double conversion VFI de 1,25 à 10kVA
  • configuration en armoire simple ou double suivant la puissance de sortie

Megaline Rack

  • technologie On-line à double conversion VFI de 1,25 à 5kVA
  • pour armoire rack 19’’

Onduleurs triphasés modulaires

onduleurs monophase keor trimod 1222x569

Trois gammes équipées de modules échangeables à chaud, avec l’assurance d’une maintenance facile et rapide !

Keor MOD

  • technologie On-line à double conversion VFI parallélisable jusqu’à 600kVA
  • basés sur des modules de puissance extrêmement compacts et faciles à manipuler
  • s’intègrent parfaitement aux applications les plus critiques comme les data centers

Trimod HE

  • technologie On-line à double conversion VFI de 10 à 80kVA
  • composés de modules individuels redondants et auto-configurables : possibilité de définir différents niveaux de redondance afin de garantir à tout moment la continuité de service maximale
  • empreinte au sol : dimensions réduites

Trimod MCS (Central Power Supply)

  • technologie On-line à double conversion VFI de 3 à 80kVA
  • système d'alimentation centrale monophasé et triphasé conçu en conformité avec la norme EN 50171
  • solution idéale pour une installation dans des bâtiments soumis à la réglementation en matière de sécurité incendie, et notamment pour l'alimentation de systèmes d'éclairage de secours

Onduleurs triphasés conventionnels

onduleurs triphase keor 1222x569

Keor XPE

  • technologie On-line à double conversion VFI de 600 à 2100kVA
  • solutions évolutives idéales pour les applications haute puissance

Keor HP

  • technologie On-line à double conversion VFI de 60 à 800kVA
  • équipés d’un transformateur d’isolement interne : solutions idéales pour les environnements à fortes perturbations électriques

Keor HPE

  • technologie On-line à double conversion VFI de 60 à 600kVA
  • fonctions avancées de recharge et de gestion des batteries
  • solutions idéales pour les applications critiques de grande et de moyenne puissance

Keor T Evo

  • technologie On-line à double conversion VFI de 10 à 60kVA
  • évolutifs, parallélisables et équipés d’un écran et de barres d’état multicolores permettant un diagnostic rapide de l’état des onduleurs
  • solutions idéales pour les applications classiques dans le secteur tertiaire, le commerce et l’industrie

Keor Compact

  • technologie On-line à double conversion VFI de 10 à 20kVA
  • solution idéale pour les petits locaux techniques

UPSaver : forte puissance, haute fiabilité et haute disponibilité

onduleurs triphase upsaver 1222x569

Solution idéale pour les applications critiques des data centers et services informatiques, l’UPSaver offre de très hauts niveaux de performance et de flexibilité :

  • onduleur triphasé de forte puissance (basé sur des modules 333kVA) pouvant atteindre jusqu’à 2,67MVA dans une seule unité
  • conception modulaire facilitant le redimensionnement du système en permettant d’y ajouter des modules de puissance : les unités individuelles peuvent être mises en parallèle jusqu’à 21MVA
  • modules interchangeables à chaud : les opérations de maintenance peuvent être effectuées sans mettre le système hors tension et sans passer par une ligne de bypass
  • système flexible conçu pour s’adapter aux demandes critiques et évolutives des data centers
  • systèmes de protection de l’alimentation parmi les plus compacts et efficaces du marché, et entièrement adaptables
  • adapté à l’agencement de la pièce avec une flexibilité totale dans la conception et l’installation
  • rendement de 97,2%
  • faible niveau de bruit audible <65 dB

Nos gammes sont parfaitement adaptées à différents environnements tertiaires et industriels. Elles répondent aux applications dans des domaines spécifiques notamment à haute criticité dont les data centers, salles serveurs, colocation cloud.

Solutions dédiées pour vos besoins les plus simples
Solutions dédiées pour vos besoins les plus simples

Onduleurs pour projets domestiques et tertiaire de proximité

onduleurs domestiques 1222x569

Keor Multiplug

  • technologie Line Interactive VI de 0,6 à 0,8kVA
  • livrés avec régulateur électronique de tension et protection téléphonique
  • solutions idéales pour des postes de travail tertiaires

Keor SP

  • technologie Line Interactive VI de 0,6 à 2kVA
  • livrés avec régulateur électronique de tension et protection téléphonique
  • solutions idéales pour des environnements résidentiels

Keor PDU

  • technologie Off-line VFD 0,8kVA
  • spécifiquement conçus pour une installation sur des panneaux ou des racks 19". Équipés de protections contre la décharge complète de la batterie et contre les surcharges et courts-circuits
Accompagnement et services : choix pertinent, installation performante et maintenance
Accompagnement et services : choix pertinent, installation performante et maintenance

Diagnostic, maintenance et mises à jour : l’efficacité assurée !

diagnostic maintenance maj 1222x569

Faites appel aux experts de Legrand Energies Solutions pour vos projets haute criticité : les équipes vous accompagnent et peuvent intervenir à chaque étape, de l’étude à la mise en service en passant par l’installation, sans oublier l’entretien-maintenance et le remplacement des produits.

Vous bénéficiez également d’une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7, avec ou sans intervention sur site, et d’une véritable qualité de service : Legrand Energies Solutions est certifié MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) ! Cette certification garantit, aux clients comme aux collaborateurs internes, une amélioration continue des process en matière de Sécurité, de Santé et d’Environnement.

+ de 30 ans d’expérience sur le marché de l’alimentation sans interruption et de l’armoire de compensation
+ de 35 techniciens permanents
+ de 10 000 onduleurs sous contrat de maintenance

Information complémentaire

Formation en ligne "Les onduleurs"

Découvrez les fondamentaux sur les onduleurs avec la formation e-learning AF-15.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir