Onduleurs triphasés : haute fiabilité et haute performance assurées

Efficacité énergétique

Garants d’une continuité de service et d’une gestion de la charge électrique optimale, les onduleurs triphasés Legrand Energies Solutions sont un choix sûr pour vos projets exigeants et critiques, que ce soit dans les milieux tertiaires, industriels ou data center.

Découvrez l’ensemble de nos gammes dont la diversité vous permet de répondre à tous les besoins, à tous les niveaux : puissance, rendement, flexibilité, évolutivité, protection, pérennité, etc.

Accès aux rubriques

Onduleurs Legrand Energies Solutions : 6 atouts majeurs

1/ Économie d’énergie

La conception innovante et la qualité des composants utilisés permettent à nos onduleurs d’obtenir un rendement technique maximum jusqu’à 97,2 % pour réaliser une économie énergétique significative.

2/ Fiabilité garantie

Une recherche attentive des meilleurs composants électroniques présents sur le marché, associée aux méthodes de fabrication les plus récentes, garantit aux onduleurs Legrand Energies Solutions une technologie de pointe et une fiabilité optimale.

Le dimensionnement optimal des étages de puissance et les tests approfondis de chaque unité garantissent un très haut niveau de fiabilité.

3/ Réduction des consommations énergétiques

Nos onduleurs sont construits avec la plus grande attention. Nous avons, entre autres, développé un système innovant de tests permettant de réduire la consommation énergétique pour chaque appareil fabriqué.

4/ Efficacité énergétique

La technologie On-line à double conversion garantit une qualité d’alimentation et une efficacité énergétique maximales.

5/ Garantie de longévité des batteries

Les batteries utilisées dans les onduleurs Legrand Energies Solutions sont les meilleures du marché. Le système de recharge innovant prolonge de manière significative la durée de vie de la batterie, jusqu’à 50 %.

6/ Un accompagnement sur mesure

Legrand Energies Solutions propose un éventail complet de services répondant aux exigences de chaque client.

Onduleurs triphasés conventionnels
Onduleurs triphasés conventionnels

Information complémentaire

Offrant des puissances comprises entre 10 kVA et 21 MVA, les onduleurs conventionnels Legrand Energies Solutions intègrent la technologie On-line double conversion, des microprocesseurs de dernière génération pour le contrôle précis et constant de toutes les mesures, ainsi qu’un circuit de correction du facteur de puissance (PFC). Leur technologie sans transformateur est garante d’une haute qualité de l’énergie en sortie.

Associant technologie et design, ces onduleurs délivrent de hautes performances tout en garantissant un grand niveau de fiabilité et une facilité d’utilisation et de maintenance. Leur rendement élevé et leur impact limité sur l'environnement en font la solution idéale dans de nombreux domaines d’application, souvent caractérisés par des conditions critiques, comme les hôpitaux, le secteur industriel, les transports et le secteur tertiaire.

Découvrez Keor XPE, Keor HP, Keor HPE, Keor T Evo et Keor Compact, nos 5 gammes d’onduleurs triphasés conventionnels !

Information complémentaire

Keor XPE : de 600 à 2100 kVA

  • système complet d’onduleurs évolutifs, basé sur des unités de puissance de 250 ou 300 kVA pouvant s’associer à d’autres pour atteindre le niveau de puissance requis (jusqu’à 2,1 MVA) ou pour créer des configurations redondantes
  • solution idéale pour les centres de données et les applications à forte criticité énergétique (tertiaire, hôpital, industrie, transport) où la continuité de service, une alimentation de haute qualité et une faible consommation sont indispensables

Information complémentaire

Keor HP : de 60 à 800 kVA

  • système robuste d’alimentation sans interruption, équipé d’un transformateur d’isolement interne
  • puissance nominale de 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 600 ou 800 kVA
  • possibilité d'avoir une redondance modulaire N+X sur site, jusqu'à 6 unités au total
  • solution idéale pour les environnements à fortes perturbations électriques et à haute puissance (secteur tertiaire, hôpitaux, industrie, transports, etc.)

Information complémentaire

Keor HPE : de 60 à 600 kVA

  • onduleur au design élégant et équipé d’un écran intelligent
  • intègre des fonctions avancées de recharge et de gestion des batteries garantissant les meilleures performances et la durée de vie maximale. Les batteries sont en plomb-acide, étanches, sans entretien, à soupape, et disposées à l'intérieur de l'onduleur (60-80 kVA)
  • puissance nominale de 60, 80, 100, 125, 160, 200, 300, 400, 500 ou 600 kVA
  • possibilité d'avoir une redondance modulaire N+X sur site, jusqu'à 6 unités au total
  • solution idéale pour les applications critiques de grande et de moyenne puissance

Information complémentaire

Keor T Evo : de 10 à 60 kVA

  • onduleur simple et évolutif (parallélisable jusqu’à 6 unités), équipé d’un écran et de barres d’état multicolores permettant un diagnostic rapide de l’état de l’onduleur
  • puissance nominale de 10, 15, 20, 30, 40 ou 60 kVA
  • disponible dans une version compacte
  • solution idéale pour les applications classiques dans le secteur tertiaire, le commerce et l’industrie

Information complémentaire

Keor Compact : de 10 à 20 kVA

  • onduleur au faible encombrement, facile à installer, équipé de roulettes et d’un écran tactile couleur avec graphiques intuitifs et fenêtres de navigation
  • solution idéale pour toutes les applications triphasées typiques de petite puissance, notamment pour les petits locaux techniques
Onduleurs triphasés modulaires
Onduleurs triphasés modulaires

Information complémentaire

Grâce à des travaux de recherche continus et des méthodes de production modernes, nous sommes en mesure de proposer des onduleurs modulaires de pointe, dotés de performances de premier rang : rendement certifié jusqu’à 96,8 % et facteur de puissance de 1.

Les onduleurs modulaires Legrand Energies Solutions sont des alimentations sans interruption basées sur la technologie PWM à haute fréquence, On-line à double conversion, avec une architecture modulaire offrant la possibilité de configuration N+X redondante. Ils permettent de dimensionner précisément l'alimentation selon les besoins, sans exclure les évolutions futures.

Découvrez Keor MOD, Trimod HE et Trimod MCS, nos 3 gammes d’onduleurs triphasés modulaires, toutes équipées de modules échangeables à chaud pour une maintenance facile et rapide !

Information complémentaire

Keor MOD : de 25 à 600 kVA

  • système d’alimentation sans interruption parallélisable jusqu’à 600 kVA
  • basés sur des modules de puissance extrêmement compacts et faciles à manipuler
  • solution idéale pour les applications les plus critiques telles que les data centers

Information complémentaire

Trimod HE : de 10 à 80 kVA

  • facteur de puissance 1
  • onduleur composé de modules individuels redondants et auto-configurables : possibilité de définir différents niveaux de redondance afin de garantir à tout moment la continuité de service maximale
  • faible empreinte au sol de par ses dimensions réduites
  • solution idéale en matière de gestion avancée de l’énergie et de réduction des coûts

Information complémentaire

Trimod MCS (Central Power Supply) : de 3 à 80 kVA

  • système d'alimentation centrale monophasé et triphasé conçu en conformité avec la norme EN 50171
  • solution idéale pour une installation dans des bâtiments soumis à la réglementation en matière de sécurité incendie, et notamment pour l'alimentation de systèmes d'éclairage de secours
  • peut également être utilisé pour alimenter des systèmes automatiques d'extinction d'incendie, des systèmes de détection d’urgence et d'alarme, des équipements d'aspiration de fumée et de détection de monoxyde de carbone, et des systèmes de sécurité spécifiques dans des zones sensibles
UPSaver
UPSaver

Information complémentaire

L’UPSaver est un onduleur de forte puissance. La flexibilité du système est conçue pour s’adapter aux exigences des environnements les plus critiques et changeants, tels que les data centers.

Découvrez l’UPSaver, avec ses composants de pointe : l’un des systèmes de protection de l’alimentation les plus compacts, efficaces et entièrement adaptables !

UPSaver : forte puissance, haute fiabilité et haute disponibilité

onduleur triphase upsaver 1222x569
  • onduleur de forte puissance (basé sur des modules de 333 kVA) pouvant atteindre jusqu’à 2,67 MVA dans une seule unité
  • conception modulaire facilitant le redimensionnement du système en permettant d’y ajouter des modules de puissance : les unités individuelles peuvent être mises en parallèle jusqu’à 21 MVA
  • modules interchangeables à chaud : les opérations de maintenance peuvent être effectuées sans mettre le système hors tension et sans passer par une ligne de bypass
  • systèmes de protection de l’alimentation parmi les plus compacts et efficaces du marché, et entièrement adaptables
  • adapté à l’agencement de la pièce avec une flexibilité totale dans la conception et l’installation
  • rendement de 97,2%
  • faible niveau de bruit audible <65 dB
Conseils & services : choix pertinent et installation performante
Conseils & services : choix pertinent et installation performante

Conseil, étude et maintenance : l’efficacité assurée !

diagnostic maintenance maj 1222x569

Besoin d’un conseil ou d’un renseignement ?

N’hésitez pas à contacter l’équipe Legrand Energies Solutions au 04 94 44 56 94 ou via le formulaire de contact accessible ci-dessous.

Vous souhaitez être accompagné pour vos projets haute criticité ?

Nos experts sont à vos côtés et peuvent intervenir à chaque étape, de l’étude à la mise en service en passant par l’installation, sans oublier l’entretien-maintenance et le remplacement des produits.

Découvrez nos deux services dédiés, pour une performance optimale de vos installations :

Vous bénéficierez également d’une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7, avec ou sans intervention sur site, et d’une véritable qualité de service : Legrand Energies Solutions est certifié MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) ! Cette certification garantit, aux clients comme aux collaborateurs internes, une amélioration continue des process en matière de Sécurité, de Santé et d’Environnement.

+ de 30 ans d’expérience sur le marché de l’alimentation sans interruption et de l’armoire de compensation
+ de 35 techniciens permanents sur toute la France
+ de 10 000 onduleurs sous contrat de maintenance

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir