Quelles sont les caractéristiques et avantages d’un onduleur modulaire ?

Les onduleurs se présentent sous différents types selon le domaine d’application auquel ils sont destinés.
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses éventuels besoins futurs. 

Découvrez plus en détails les avantages de chaque type d’onduleur !

Onduleurs modulaires : performance et évolutivité

onduleurs monophase keor trimod 1222x569 0

Les onduleurs modulaires offrent de hautes performances et permettent de dimensionner avec précision l’alimentation selon les besoins de l’installation, sans exclure d’éventuelles évolutions futures. Grâce à eux, vous pouvez donc faire évoluer l’installation vers des puissances supérieures en ajoutant facilement des modules de puissance sans interruption. Il faudra néanmoins s’assurer que l’installation et les protections soient en adéquation avec les futures puissances.

Onduleurs conventionnels : puissance et faible encombrement

onduleurs monophase daker keor 1222x569 0

Les onduleurs conventionnels monoblocs offrent des puissances comprises entre 10kVA et 21MVA et intègrent la technologie On-Line double conversion. Leurs batteries internes fournies permettent d’éviter les surcoûts liés à l’achat d’armoires de batteries externes. 

Résultat : une installation simplifiée et une réduction de l’encombrement. 

Questions fréquentes

Un onduleur ou Alimentation Sans Interruption (ASI) est un dispositif qui permet d’assurer la continuité de service et la protection des appareils électriques en cas de perturbations telles que des micro-coupures, des sous-tensions et surtensions, des variations de fréquence ou encore des...
En savoir plus
L’installation d’un onduleur permet de maintenir en état de fonctionnement des équipements électriques et électroniques lors d’une coupure momentanée du courant.  Il existe différents onduleurs pour répondre à chaque exigence. Le choix de l’onduleur devra tenir compte...
En savoir plus
Dans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site.
En savoir plus
Il existe 2 types de By-Pass : le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de...
En savoir plus
Les onduleurs Off-Line (VFD) et Line interactive (VI), faciles à installer et à configurer, sont compacts et offrent un excellent rapport qualité/prix. Les onduleurs Line interactive sont de plus équipés d’un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator). Ces...
En savoir plus
La technologie Power over Ethernet (PoE) est un moyen simple et économique d’alimenter en électricité et en données, l’ensemble des appareils connectés d’une installation. Selon la norme d’installation internationale ISO/IEC 14732-2, la prise en compte du PoE est obligatoire pour...
En savoir plus
Il existe plusieurs spécifications IEEE pour les PoE, et notamment les amendements 802.3bt, 802.3at et 802.3af.
Leur application dépend notamment du Type de PoE (1, 2, 3 ou 4), de la Classe (de 1 à 8), de la puissance maximum au PSE (Power Sourcing Equipement), de la puissance minimum à...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message