Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

  • Ref. 3 103 30
  • Keor
  • LEGRAND

Keor PDU, onduleur monophasé off-line avec prises en face avant pour équipements dans les coffrets 19'', idéal petit tertiaire

675,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor PDU composé de 8 prises 2P+T avec protection par fusible
  • Puissance :
    - nominale : 800VA
    - active : 480W
  • LED de visualisation d'état en face avant et bouton marche/arrêt
  • Dimensions :
    - hauteur : 88mm (2U)
    - largeur : 440mm (19pouces)
    - profondeur : 150mm
  • Autonomie : 10 minutes à 15 minutes

Avantages

  • LED indiquant : en ligne, défaut batterie et niveau de batterie
  • Design Legrand moderne : blanc et noir

Les + installation

Cordon d'alimentation et USB fournis

Les + utilisation

Fonction USB HID intégrée pour que l'onduleur soit perçu par les ordinateurs ou les serveurs NAS comme une batterie externe

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    160-290 V
  • Fréquence primaire
    45-65 Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    207-253 V
  • Fréquence secondaire
    49-61 Hz
  • Puissance effective de sortie
    480 W
  • Puissance apparente de sortie
    800 VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    440 mm
  • Largeur
    88 mm
  • Profondeur
    150 mm
  • Poids
    5.5 kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Technologie USV
    Hors ligne
  • Type de construction
    Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.6
  • Efficacité totale
    98 %
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    8
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40 °C
  • Temperature de stockage
    0-40 °C
  • Niveau sonore
    40 dB
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Avec prise
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    2050 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414971529380

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Un onduleur ou Alimentation Sans Interruption (ASI) est un dispositif qui permet d’assurer la continuité de service et la protection des appareils électriques en cas de perturbations telles que des micro-coupures, des sous-tensions et surtensions, des variations de fréquence ou encore des...
En savoir plus
L’installation d’un onduleur permet de maintenir en état de fonctionnement des équipements électriques et électroniques lors d’une coupure momentanée du courant.  Il existe différents onduleurs pour répondre à chaque exigence. Le choix de l’onduleur devra tenir compte...
En savoir plus
Les onduleurs se présentent sous différents types selon le domaine d’application auquel ils sont destinés.
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses...
En savoir plus
Les onduleurs Off-Line (VFD) et Line interactive (VI), faciles à installer et à configurer, sont compacts et offrent un excellent rapport qualité/prix. Les onduleurs Line interactive sont de plus équipés d’un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator). Ces...
En savoir plus
Dans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site.
En savoir plus
Il existe 2 types de By-Pass : le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de...
En savoir plus