Quelles sont les différences entre les technologies Off-Line, Line-Interactive ou On-Line Double Conversion ?

Les onduleurs Off-Line (VFD) et Line interactive (VI), faciles à installer et à configurer, sont compacts et offrent un excellent rapport qualité/prix. Les onduleurs Line interactive sont de plus équipés d’un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator). Ces deux technologies conviennent aux applications domestique et tertiaire.
 
Les onduleurs On Line Double Conversion (VFI) sont basés sur la technologie PWM à haute fréquence et sont adaptés aux environnements industriels, grand tertiaire et environnements critiques.

Information complémentaire

Off-Line et Line interactive 

Les onduleurs munis de la technologie Off-Line s’installent sur des racks ou panneaux 19 pouces. Ils sont équipés de protections contre la décharge complète de batterie et contre les courts circuits et les surcharges.

Les onduleurs munis de la technologie Line Interactive garantissent une protection de toutes les applications de type bureaux à domicile ou petits bureaux (livrés avec régulateur électronique de tension et protection téléphonique).
 

Information complémentaire

On Line Double Conversion 

Les onduleurs munis de la technologie On Line Double Conversion sont adaptés pour une utilisation dans le cas d’applications informatiques, de bureaux, de points de vente ou de magasins.


 
Leurs batteries rechargeables sont scellées, sans maintenance, se régulent par vanne et sont logées dans l’emplacement qui leur est réservé sur l’onduleur ou bien dans une ou plusieurs armoires externes. 

Leur électronique sans transformateur permet une haute qualité de l’énergie en sortie (rendements jusqu’à 96 %). Ils comportent des microprocesseurs DSP, et permettent ainsi un contrôle constant et précis de toutes les mesures et du circuit de correction du facteur de puissance (PFC). 

Questions fréquentes

Un onduleur ou Alimentation Sans Interruption (ASI) est un dispositif qui permet d’assurer la continuité de service et la protection des appareils électriques en cas de perturbations telles que des micro-coupures, des sous-tensions et surtensions, des variations de fréquence ou encore des...
En savoir plus
Les onduleurs se présentent sous différents types selon le domaine d’application auquel ils sont destinés.
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses...
En savoir plus
L’installation d’un onduleur permet de maintenir en état de fonctionnement des équipements électriques et électroniques lors d’une coupure momentanée du courant.  Il existe différents onduleurs pour répondre à chaque exigence. Le choix de l’onduleur devra tenir compte...
En savoir plus
Dans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site.
En savoir plus
Il existe 2 types de By-Pass : le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de...
En savoir plus
La technologie Power over Ethernet (PoE) est un moyen simple et économique d’alimenter en électricité et en données, l’ensemble des appareils connectés d’une installation. Selon la norme d’installation internationale ISO/IEC 14732-2, la prise en compte du PoE est obligatoire pour...
En savoir plus
Il existe plusieurs spécifications IEEE pour les PoE, et notamment les amendements 802.3bt, 802.3at et 802.3af.
Leur application dépend notamment du Type de PoE (1, 2, 3 ou 4), de la Classe (de 1 à 8), de la puissance maximum au PSE (Power Sourcing Equipement), de la puissance minimum à...
En savoir plus