Onduleur tour Keor SP line interactive - 1500VA 900W

  • Ref. 3 101 90
  • Keor SP
  • LEGRAND

Keor SP, onduleur tour monophase line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques…


Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor SP composé de 2 prises IEC + 2 prises standard germanique avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
  • Puissance :
    - nominale 1500VA
    - active 900W
  • Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés

Information sur la gamme

Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    170-280 V
  • Fréquence primaire
    45-65 Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie
    207-253 V
  • Fréquence secondaire
    49-61 Hz
  • Puissance effective de sortie
    900 W
  • Puissance apparente de sortie
    1500 VA
  • Interface USB
    Oui
  • Avec interface de communication RS-232
    Oui
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    173 mm
  • Largeur
    148 mm
  • Profondeur
    380 mm
  • Poids
    10.5 kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Technologie USV
    Interactif en ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.6
  • Efficacité totale
    97 %
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    2
  • Nombre de raccordements de sortie (type F)
    2
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40 °C
  • Temperature de stockage
    0-40 °C
  • Niveau sonore
    40 dB
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Plomb
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    2380 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414971232075

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Les onduleurs Off-Line (VFD) et Line interactive (VI), faciles à installer et à configurer, sont compacts et offrent un excellent rapport qualité/prix. Les onduleurs Line interactive sont de plus équipés d’un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator). Ces...
En savoir plus
Dans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site.
En savoir plus
Il existe 2 types de By-Pass : le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de...
En savoir plus