Onduleur monophasé Megaline version rack sans batterie 2,5kVA 1 coffret

  • Ref. 3 103 82
  • Megaline
  • Legrand Energies Solutions

Megaline, onduleur rack monophasé pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...), a associer à des batteries dédiées

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Rack sans batterie Megaline online double conversion
  • Puissance :
    - nominale 2500VA
    - active 1750W
  • Architecture modulaire, extensible, redondante

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    184-264 V
  • Fréquence primaire
    50-60 Hz
  • Tension de sortie
    230-232 V
  • Fréquence secondaire
    50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie
    1750 W
  • Puissance apparente de sortie
    2500 VA
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    475 mm
  • Largeur
    270 mm
  • Profondeur
    570 mm
  • Poids
    34 kg
  • Autonomie
    13 min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3.3 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode
    3245063103825

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Les onduleurs Off-Line (VFD) et Line interactive (VI), faciles à installer et à configurer, sont compacts et offrent un excellent rapport qualité/prix. Les onduleurs Line interactive sont de plus équipés d’un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator). Ces...
En savoir plus
Dans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site.
En savoir plus
Il existe 2 types de By-Pass : le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de...
En savoir plus