- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Acheminement et qualité de l'énergie
- Onduleur
- Onduleur tour Keor SP line interactive - 1000VA 600W
Onduleur tour Keor SP line interactive - 1000VA 600W
Ref. 3 101 87
Keor SP LEGRANDKeor SP, onduleur tour monophase line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques…
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Caractéristiques produit
- Onduleur monophasé Keor SP composé de 2 prises IEC + 2 prises standard germanique avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
- Puissance :
- nominale 1000VA
- active 600W - Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés
Information sur la gamme
Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale et technique (p.17 édition 2024) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- UPS_LGR_0161_FR_AA.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE10802AC Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11154AB Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Protéger vos installations avec nos offres onduleurs Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'entrée 170-280 V
- Fréquence primaire 45-65 Hz
- Nombre de phases primaires 1
- Tension de sortie 207-253 V
- Fréquence secondaire 49-61 Hz
- Puissance effective de sortie 600 W
- Puissance apparente de sortie 1000 VA
- Interface USB Oui
- Avec interface de communication RS-232 Oui
- Nombre de phases secondaires 1
- SNMP Non
- Type de tension AC
- Hauteur 173 mm
- Largeur 148 mm
- Profondeur 380 mm
- Poids 9 kg
- Possibilité de gestion du réseau Non
- Technologie USV Interactif en ligne
- Type de construction Appareil indépendant
- Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
- Efficacité totale 97 %
- Contact de commutation hors tension Non
- Fonction de coupure automatique Non
- Raccordement d'entrée C14
- Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 2
- Nombre de raccordements de sortie (type F) 2
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
- Temperature de stockage 0-40 °C
- Niveau sonore 40 dB
- Type de charge Universel
- Avec prise Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) VRLA
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Plomb
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2050 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3414971232044
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Questions fréquentes
Question sur un produit
Quelles sont les différences entre les technologies Off-Line, Line-Interactive ou On-Line Double Conversion ?
Les onduleurs Off-Line (VFD) et Line interactive (VI), faciles à installer et à configurer, sont compacts et offrent un excellent rapport qualité/prix. Les onduleurs Line interactive sont de plus équipés d’un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator). Ces... En savoir plus
Peut-on bénéficier d'une astreinte 7/7 24/24 avec une hotline dédiée afin d'assurer la maintenance de mon onduleur ?
Dans le cadre de contrats de maintenance, une équipe Legrand Energies Solutions est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure la maintenance de plus de 10 000 onduleurs sur toute la France, avec ou sans intervention sur site. En savoir plus
Quel est le principe de fonctionnement de l’onduleur avec By-Pass?
Il existe 2 types de By-Pass : le By-Pass statique est un système de secours qui permet le transfert de l’alimentation des équipements vers le réseau électrique en cas de panne, de surcharge ou de fin de vie de l’onduleur le By-Pass manuel permet de réaliser la maintenance de... En savoir plus
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube