Information complémentaire

PoE, c’est quoi ?
Le PoE (Power over Ethernet) permet l’alimentation simultanée en données et en courant basse tension d’équipements tels que des caméras de sécurité, des téléphones IP (VoIP), des appareils IoT, des systèmes d’automatisme de contrôle des bâtiments ou encore de points d’accès WI-Fi.
Cela permet d’éviter l’installation d’un double réseau IP et électrique, car l’alimentation et les données passent par un même câble Ethernet RJ 45 (distance de transmission maximale 100 m)
Information complémentaire

Normes IEEE en matière de PoE
- 802.3bt est applicable dans le cas de PoE de Type 3 ou 4 et contient les classes d’équipements d’alimentation (PSE – Power Sourcing Equipement) Classe 5, Classe 6, Classe 7 et Classe 8, avec une puissance max au PSE de 45 W, 60W, 75 W ou 90W, une puissance minimum de PoE téléalimenté de 40 W, 51 W, 62 W ou 71,3 W, et l’usage de 4 paires.
- 802.3at correspond au Type 2, Classe 4, avec un minimum de puissance Max de 30 W au PSE, et minium de 25,5 W en PoE téléalimenté avec de 2 à 4 paires
- 802.3af contient le Type 1, comprend les classes de 1 à 3 et les puissances Max 4 W, 7 W ou 15,4 W, et un minimum de puissance de 3,84 W, 6,49 W ou 13 W avec 2 (Classe 1 et 3) ou 2 ou 4 paires (Classe 3)
Questions fréquentes
Il existe des onduleurs modulaires qui permettent de répondre précisément aux besoins de puissance de l’installation et d’envisager une évolution de celle-ci pour ses...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.