Solutions PoE : augmentez la puissance de vos infrastructures numériques !

Publication le 2 avril 2021 Techno

Parce qu’elle permet d’utiliser le câblage structuré pour alimenter à la fois en électricité et en données les appareils connectés à un réseau, la technologie Power over Ethernet est devenue une stratégie d’alimentation de première importance. Au cœur du Smart Building, le PoE s’impose tout naturellement en assurant facilité et performance à vos clients comme à vous-même.

Information complémentaire

Power over Ethernet : de quoi s’agit-il ?

Défini par la norme IEEE, le PoE (Power over Ethernet) permet l’alimentation simultanée en courant basse tension et en données d’équipements PoE tels que des points d'accès Wi-Fi, des caméras de sécurité, des téléphones IP (VoIP), des systèmes d'automatisme et de contrôle des bâtiments, ou encore des appareils IoT.

En assurant l’alimentation électrique et l’échange de paquets de données IP via un même câble Ethernet RJ 45, sur une distance de transmission maximale de 100 m, le PoE permet d’éviter l’installation d’un double réseau IP et électrique.

Principe d’une installation PoE

schema architecture poe 1222x569

L’infrastructure PoE repose sur plusieurs équipements permettant d’alimenter les applications :

  • le switch PoE : il fournit l'alimentation électrique et les données sur le câble Ethernet, tire le courant de sa propre source d'alimentation conventionnelle et alimente le reste du système PoE
  • le câblage structuré : le câble à paires torsadées est le support d'alimentation et de transmission de données d'un système PoE. Il sert à assurer la liaison entre deux appareils, permettant une communication bidirectionnelle et la fourniture d'alimentation unidirectionnelle
  • les prises RJ 45 universelles : elles permettent de connecter les appareils

Information complémentaire

Tout à y gagner !

Grâce à une connectique standardisée RJ 45, l’infrastructure PoE présente de véritables atouts pour la conception et l’évolutivité des bâtiments tertiaires :

  • coûts réduits : économie de temps et d’argent en éliminant le besoin d’installer une infrastructure électrique près des appareils Ethernet connectés
  • fiabilité améliorée : des UPS protègent tous les appareils connectés PoE contre les coupures de courant
  • flexibilité accrue : un appareil connecté au réseau peut être déplacé sans avoir à installer une prise électrique additionnelle
  • déploiement et maintenance simplifiés : une prise RJ 45 universelle suffit pour connecter un appareil, réduisant dans le même temps le nombre de produits à maintenir

Comment se conçoit une infrastructure PoE ?

schema infrastructure poe 1222x569

De 2003 à 2018, la norme IEEE s’est adaptée pour prendre en compte le développement des applications POE au cœur des évolutions du Smart Building (convergence IP).

Lors de la conception d’une infrastructure connectée, il est important de déterminer d’abord le type d’applications à mettre en œuvre, à court et à moyen terme, avant de déterminer les besoins en puissance nécessaires pour alimenter les appareils connectés.

Information complémentaire

Système cuivre LCS3 : la réponse pour vos installations en moyen ou grand tertiaire

Certification & compatibilité

  • panneaux de brassage, connecteurs et prises RJ 45 : certifiés PoE Type 4 par un laboratoire indépendant
  • câbles et cordons de brassage : compatibles PoE++ jusqu’à 100 W, selon leurs normes d’installation respectives

Garantie Legrand

Exigeants dans la conception et la qualité de nos produits, nous dépassons les objectifs de performance et garantissons nos solutions blindées 90 mètres en lien permanent* à 40°C jusqu’à 100 W.

Information complémentaire

Wi-Fi et PoE : des solutions performantes pour vos chantiers tertiaires de proximité

Point d’accès Wi-Fi PoE mobile :

  • facile à installer : il se branche sur une prise RJ 45 alimentée en PoE
  • facile à configurer avec un smartphone ou un PC
  • choix de la puissance du signal Wi-Fi

Switch PoE Gigabit :

  • 6 ports avec 1 port fibre optique SFP
  • proposé seul
  • existe aussi en pack avec 3 points d’accès Wi-Fi PoE

Pour aller plus loin !

GUIDE D’INSTALLATION

Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur l’infrastructure PoE dans notre guide dédié !

TÉLÉCHARGER LE GUIDE

OFFRE DE FORMATIONS

Pour que les infrastructures VDI n’aient plus de secret pour vous, nous avons conçu des formations spécifiques !

DÉCOUVRIR LES FORMATIONS

LOGICIEL

Créez facilement et rapidement un système VDI grâce à notre logiciel LCS Pro3, téléchargeable gratuitement !

DÉCOUVRIR LE LOGICIEL

GARANTIE 25 ANS

Sous certaines conditions d’attribution et d’application, nous garantissons  la  continuité  dans  le  temps  des  performances de nos systèmes de câblage cuivre et fibre optique !

EN SAVOIR + SUR LA GARANTIE