Logiciel LCS Pro³ Logiciel

Version 3.9.10 – Septembre 2020
Outil logiciel LCS Pro³

A télécharger gratuitement, le logiciel LCS Pro³ permet de configurer une baie VDI en cuivre ou fibre optique et un coffret de communication multimédia de façon très rapide.

Configuration requise

Le téléchargement et les mises à jour sont gratuits, sans abonnement.
Pensez à activer la mise à jour automatique dans votre logiciel.
Compatible Windows 7 ou ultérieur, Windows Familial et Professionnel

Logiciel LCS Pro³

Un outil gratuit et simple pour créer un système VDI

Avec LCS Pro³, bureaux d'études et installateurs électriciens ont la possibilité de :

  • configurer en quelques clics les systèmes Voix Données Images (VDI)
  • visualiser en temps réel la baie,  le coffret de communication pour réseaux multimédia ainsi que les onduleurs
  • éditer une liste du matériel chiffrée (prix public), un récapitulatif technique, un bon de commande…

 

Téléchargeable gratuitement, LCS Pro³ simplifie la conception de systèmes VDI. Vous choisissez simplement et rapidement produits et options (câbles, cordons de brassages, tablettes, prises terminales RJ45...) qui les composent, le logiciel détermine alors automatiquement les besoins de l'installation réseau VDI et intègre l'ensemble des références dans l’enveloppe adaptée. L'implantation est immédiatement consultable.

 

Tout le réseau VDI est réalisable avec le logiciel LCS Pro3, en cuivre ou en fibre optique. Vous pouvez créer un synoptique d'installation complet.
Vous accédez à un bilan de l’étude VDI comportant entre autre un récapitulatif technique, un chiffrage (prix public), une liste de matériel, un bon de commande. Tous ces documents pouvant être imprimés, téléchargés en PDF, et intégrés dans un dossier technique.

 

Retrouvez les nouveautés de LCS Pro3 dans la version 3.9.10 :

  • Ajout de la nouvelle offre fibre optique Haute Densité avec les panneaux optique 1U, 2U, 4U et les cassettes Slim
  • Possibilité d'ajouter en option dans le module visualisation, le kit « 2 guides cordons » sur les panneaux « cuivre »
  • Ajout de 2 Switchs 19" POE
  • Suppression des PDU 19" et Zéro-U avec ampèremètre
  • Mise à jour du tarif 09/2020

Formations

Stages de formation

Vous aimerez aussi

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message

Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?

Importer une liste

Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)

Glissez votre fichier ici


Votre liste est en cours d'importation.
Veuillez patienter

{{name}} a bien été ajouté aux favoris.

Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
{{name}} ?

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
{{name}}

Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?

Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement

{{error}}

Service Relations Pro

0810 48 48 48
(Service gratuit + prix d'un appel)

du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Chargement en cours...

Choisissez vos options d'impression

Attention : le(s) champ(s) signalé(s) en rouge ne sont pas valides. Veuillez les renseigner à nouveau

    Annuler

    Votre liste de matériel est en cours de conversion
    en fichier PDF.

    Elle se téléchargera dans quelques instants.
    Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

    Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

    Partager ma liste

    Générer un dossier technique

    Choisissez les types de documents que vous souhaitez télécharger.

    Sélectionnez une ou plusieurs références Nb Doc Poids

    Nombre de référence(s) sélectionnée(s) : 0/0

    Nombre de documents sélectionnés : 0

    Poids total des fichiers sélectionnés: 0 Mo (volume trop important pour être téléchargé en direct, merci de renseigner votre mail)

    Annuler

    Le dossier technique est en cours de génération.

    Il se téléchargera dans quelques instants.
    Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

    Le dossier technique vous a été envoyé par mail.

    Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

    Partager ma liste

    {{title}}

    Veuillez sélectioner votre liste

      Ajouter une nouvelle liste

      Dupliquer la liste {{name}}

      Renommer la liste {{name}}

      Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?

      error

      Exporter la liste {{name}}

      Choisissez votre format de téléchargement

      Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel Legrand
      Exporter au format CSV Obtenir sous forme d’un tableau Excel

      Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

      Annuler

      Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?

      Ajout d'une nouvelle adresse

      Renseigner les champs ci-dessous

      Mise à jour d'une adresse

      Renseigner les champs ci-dessous

      Importation d'une liste partagée

      Pour pouvoir importer une liste de matériel, vous devez d'abord vous connecter à l'espage pro.

      Importation de la liste partagée "{{name}}"

      Vous venez d'importer une liste, pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessous

      Voir ma liste Fermer

      Conditions générales d’utilisation