Legrand, partenaire du plus gros bâtiment efficacité énergétique au Monde

Bureau, tertiaire

Premier immeuble tertiaire au monde à intégrer une Gestion technique de bâtiment (GTB) de nouvelle génération faisant appel à la technologie Power over Ethernet (PoE), le bâtiment Evidence de Saint-Ouen est équipé avec les nouvelles solutions Legrand adaptées à la technologie PoE. Avec cette installation sur 17 000 m2, Legrand fait un pas de plus dans l’univers du bâtiment intelligent.

PoE : la solution du futur, économique et écologique

batiment efficacite energetique evidence saint ouen 938x569
batiment evidence saint ouen 01 350x350 batiment evidence saint ouen 02 350x350

Particulièrement adaptée aux bâtiments tertiaires, la nouvelle solution PoE permet de transporter du courant électrique et des data via un même câble RJ 45 Cat 6a. L’intérêt de cette technologie ? L’utilisation des câbles RJ 45 en remplacement de câbles traditionnels RO2V permet de réaliser une économie de cuivre : une réduction des coûts et de l’impact carbone des installations. Cette solution offre par ailleurs une plus grande flexibilité d’installation et d’évolution.
Expert dans le développement de solution GTB fonctionnant sous PoE, l’installateur Energie IP s’est appuyé sur Legrand pour la fourniture des composants électriques PoE.

 

Nous avons commencé à nous intéresser aux solutions Legrand lorsqu’ils ont sorti leurs premières prises PoE. Ils ont une démarche avant-gardiste et savent anticiper les évolutions du marché. Ces derniers disposant de tous les produits nécessaires que nous souhaitions intégrer dans notre installation, le partenariat s’imposait de lui-même.

Faciliter la remontée des données GTB

L’installation PoE est constituée de 13 baies VDI Legrand dans lesquelles sont implantés des switches de communication 56 ports. L’intérêt de ces switches ? Ils délivrent à des contrôleurs développés par Energie IP la puissance et les données pour le pilotage de la CVC, des fonctions d’éclairage, des stores et des objets connectés. Une GTB (Gestion technique de bâtiment) nouvelle génération pour un bâtiment intelligent.

 

Des baies VDI sur-mesure faciles à installer

Conçues sur-mesure par Legrand pour s’intégrer dans les placards techniques, les baies VDI Linkeo sont faciles à installer, elles comprennent des panneaux de brassage  24 ports RJ 45 Legrand et des tiroirs fibre optique Legrand. Quant aux connecteurs et plug côté contrôleur, ils garantissent une connectivité robuste et durable.

 

A noter : alimentées en courant faible sur du 54 V, les baies VDI peuvent aussi être alimentées en courant continu et pourraient donc recevoir directement de l’électricité issue d’énergies renouvelables sans que celle-ci ait besoin d’être transformée.

 

Avec Legrand, nous avons su développer une solution clef en main conçue pour être simple à mettre en œuvre, mais aussi à utiliser. Cette réalisation vient valider le fait que désormais une telle installation PoE peut être industrialisée et déployée à grande échelle.

Des cordons de brassage sur-mesure

Egalement par souci de place dans les placards techniques, les cordons de brassage ont été conçus sur-mesure par Legrand pour le chantier : ils mesurent 30 cm et non 50 cm ou 1 mètre comme les cordons standards.

 

Un accompagnement précieux de Legrand

Durant les travaux

Sur un chantier d’une telle ampleur, Energie IP a apprécié le suivi de Legrand : les équipes se sont rendues disponibles à chaque étape pour des conseils techniques.

Pour le développement de produits

Energie IP a plébiscité le positionnement de Legrand, à la pointe de l’innovation et en anticipation des futures demandes du marché. Pour Energie IP, Legrand est un véritable partenaire sur les solutions Power over Ethernet (PoE).

À une époque où le monde du bâtiment est en pleine évolution, chez Energie IP, nous souhaitons être vecteurs d’innovations pour accompagner la transition vers le smart building. Pour réussir dans cette démarche nous devons nous entourer de partenaires et Legrand est aujourd’hui incontournable.

100 en Watts, la puissance délivrée par chaque port RJ 45 des switchs PoE

Tuto Vidéo

Efficacité énergétique : Legrand équipe le 1er bâtiment tertiaire réalisé avec une solution PoE

Intervenants

Promoteur : Nexity

Architecte : DGM & Associés

Bureau d’études : EGIS

Installateur - Constructeur : Energie IP

Entreprise générale : Bouygues construction

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir