Le nouveau coworking de la gare de Lille Flandres, vitrine des solutions VDI

Bureau, tertiaire

Haut de gamme et fonctionnel, le nouvel espace de coworking de la gare de Lille Flandres offre une capacité d’accueil de 252 personnes sur 1400m². Pour mettre en œuvre les installations électriques des nombreux postes de travail, le groupe local SPIE industrie et tertiaire a été mandaté, en partenariat avec nos équipes, fournisseur exclusif.

Une solution 100% Legrand

sol projet gare lille flandres bureau 938x569
sol projet gare lille flandres tableau 350x350 sol projet gare lille flandres prises dooxie 350x350

L’installateur électricien SPIE industrie et tertiaire a fait appel à Legrand pour l’ensemble des installations électriques, du TGBT aux prises terminales en passant par les équipements VDI. Les équipes de SPIE industrie et tertiaire ont trouvé l’offre de Legrand très compétitive, elles ont aussi apprécié de pouvoir faire appel à Legrand pour trouver un tableautier local rapide et dans les prix.

Nous avions l’habitude de passer par des distributeurs, nous avons décidé cette fois-ci de nous rapprocher de l’équipe commerciale d’un grand fabricant et ce fut une réussite, car nous avons su établir une vraie relation de confiance, avec une envie réciproque de travailler ensemble.

Information complémentaire

Le choix de la solution VDI LCS³

Pour la partie VDI, la nouvelle offre de composants électriques LCS³ a été mise en œuvre. Pour alimenter efficacement les nombreux postes de travail, 280 prises RJ 45 multimédia cat 6 ont été implantées en plus des 400 prises de courant électrique. Les panneaux électriques doublés 48 ports ont été particulièrement appréciés, tout comme la réactivité de Legrand qui a rapatrié d’Inde un lot de cassettes pour tenir les délais et câbler à temps.

Information complémentaire

sol projet gare lille flandres appui technique 01 350x350
sol projet gare lille flandres appui technique 02 350x350

Un appui technique

Pour tenir des délais d’installation très serrés, SPIE industrie et tertiaire s’est appuyé sur l’accompagnement technique de nos équipes, notamment sur la partie informatique. Les équipes de SPIE industrie et tertiaire ont également apprécié de pouvoir compter sur un système de distribution des produits performant.

Sur ce projet nous avons réussi le tour de force de réaliser l’ensemble des travaux en 3 mois alors que 6 étaient prévus initialement. Toutes les parties ont joué le jeu.

Information complémentaire

INTERVENANTS

Investisseur : Regus

Contractant général : ISG Europe

Installateur : SPIE industrie et tertiaire

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir