Disposer d’un fournisseur unique est un atout. Le contact avec le fabricant est plus direct et en termes de réactivité et de disponibilité des produits c’est plus simple également. Nous avons grandi avec Legrand, donc faire le choix de leurs produits est assez naturel pour nous.
Des indices de service élevés



Afin de faciliter les opérations de maintenance, le bureau d’études SFICA a opté pour un TGBT doté de différents indices de service : IS 333 pour les disjoncteurs généraux débrochables, IS 232 pour les boîtiers moulés et IS 211 pour le modulaire. L’installation se compose également de deux transformateurs électriques couplés de 630 kVA et de deux jeux de barres de 2 000 A.
Information complémentaire

Des prises Hypra sur le toit
Particulièrement résistantes, les prises Hypra ont été installées sur le toit pour alimenter la nacelle servant à nettoyer la façade vitrée de l’immeuble visible depuis le périphérique, la façade opposée étant entièrement végétalisée
Information complémentaire

Des nourrices sur mesure
L'alimentation, en courant fort et courant faible, est au plus près de l'utilisateur grâce aux nourrices et boîtes de sol sur mesure
Legrand, partenaire en amont
Pour préparer le chantier, Legrand est intervenu en amont auprès de l’installateur électricien ENGIE INEO Tertiaire IdF Projets Complexes. Des réunions régulières ont été organisées entre les deux partenaires.
Un accompagnement technique
Legrand a également collaboré avec le tableautier ADTE. Habituées aux produits Legrand, partenaire historique depuis les années 2000, les équipes d’ADTE ont pu monter très rapidement le TGBT. Un vrai plus pour le client.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous travaillons en équipe avec Legrand et que nous sommes partenaires sur chaque projet
Information complémentaire
INTERVENANTS
Promoteur : ICADE Promotion
Acquéreur : COVEA Immobilier
Bureau d’études : SFICA
Installateur électricien : ENGIE INEO Tertiaire IdF Projets Complexes
Tableautier : ADTE
Architecte : Vezzoni & Associés

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.