Dans un hôtel particulier de Mulhouse, des bureaux s’équipent d’un appareillage de choix

Commerce et sport

Rénovation de l’appareillage d’un grand bâtiment, entre classicisme et modernité

Situé en plein centre-ville de Mulhouse (Haut-Rhin), un hôtel particulier de 700 m² a été entièrement rénové par le cabinet d’architecture ECHO Architecture et le bureau d’études B2E. Pour les bureaux de cet hôtel particulier, l’agence de décoration missionnée a choisi la gamme Art d’Arnould afin de valoriser jusqu’à l’appareillage de ces locaux prestigieux.

Information complémentaire

art epure acier brosse bureau mulhouse 700x350
escalier bureau mulhouse 350x350 art epure bouton poussoir acier bureau mulhouse 350x350

Mariage du classique et de la modernité

Pour ces locaux d’exception, l’agence de décoration d’intérieur Alsace Provence Déco a fait le choix d’allier tradition et modernité. Des salles de réunion aux espaces de vie, en passant par les couloirs et escaliers, cette symbiose est réussie grâce, notamment, à la présence de prises et interrupteurs design Art d’Arnould de l’univers Epure.

Caractérisés par des bords droits et angles nets, ces appareillages apportent une touche design d’une grande finesse.

Information complémentaire

Finitions acier brossé et satin : élégantes et modernes

Pour ces bureaux haut de gamme, l’appareillage Art d’Arnould s’habille de la finition acier brossé. Brut et moderne à la fois, ce choix esthétique s’accorde aux couleurs neutres et au mobilier sobre des divers bureaux.

La finition acier satin a également été retenue pour renforcer l’esprit raffiné et élégant de l’ensemble.

Discrétion et contrastes

art epure murs colores bureau mulhouse 1222x569

L’agence a pris le parti de conserver cette finition acier dans toutes les salles. Tantôt choisissant la discrétion sur les murs taupe ou beige des salles de réunion, tantôt jouant les contrastes. Effet moderne garanti sur l’orange des murs de la salle de pause ou sur le blanc de la cuisine, et chic incomparable sur la peinture noir mat !

Information complémentaire

art epure prise surface bouton rond acier satin bureau mulhouse 700x350
art epure bouton rond acier satin bureau mulhouse 350x350 art epure prises surface acier satin bureau mulhouse 350x350

Boutons ronds et prises Surface

Pour ces locaux où chaque détail compte, le client a opté pour deux solutions design :

  • les prises Surface sont équipées d’un système venant à fleur de la plaque, permettant de garder le mécanisme propre durablement
  • la commande de certains interrupteurs est minimaliste et graphique, avec un petit bouton rond. Le rendu est d’une extrême pureté

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir