Pour l’amour de l’Art, l’atelier TOGU à Marseille choisit l’appareillage Art d'Arnould

Commerce et sport

Dans un lieu dédié aux œuvres d’Art, l’appareillage se fait une place de choix

Agence d'architecture et de design installée à Marseille (Bouches-du-Rhône), l'atelier TOGU a fait le choix pour ses bureaux mais également pour sa galerie d'art, TOGU Art Club, des prises et interrupteurs Art d'Arnould. L'utilisation des appareillages Art d'Arnould offre un rendu en adéquation avec la vision exigeante de l'architecture de l'atelier TOGU.

Information complémentaire

hall architecte togu marseille 350x350
art epure inters levier noir mat bureau 350x350

Appareillage d'exception pour un lieu qui célèbre l'art

L’agence d'architecture TOGU propose un travail cohérent et exigeant. La galerie d'art adjacente aux bureaux de l'agence, TOGU Art Club, et les expositions qui y sont présentées permettent aux architectes de nourrir leurs réflexions architecturales et esthétiques. Cette recherche esthétique constante a été assouvie par le choix des appareillages Art d'Arnould, produits d'exception au design incomparable, que l'on retrouve ici côté bureaux comme côté galerie d'art.

Information complémentaire

escalier architecte togu marseille 700x350
art epure noir mat architecte togu marseille01 350x350 art epure noir mat architecte togu marseille02 350x350

Univers Epure : des lignes qui subliment l'architecture

C'est l’univers Epure d'Art d'Arnould qui a été sélectionné par l'atelier TOGU. Caractérisé par des angles nets, des bords droits et des leviers au design minimaliste, l’univers Epure vient sublimer l'architecture. L'élégance de ces prises de courant et interrupteurs met en valeur les lignes pures, le jeu des volumes et les matières brutes du lieu.

Information complémentaire

art epure noir mat architecte togu marseille03 350x350
art epure noir mat architecte togu marseille04 350x350

Formats classiques pour un rendu graphique

Les prises et interrupteurs ont été choisis en format carré simple, double ou triple, pour les commandes multiples. Ces formats rappellent les nombreuses formes géométriques présentes dans l'agence, que ce soit via des meubles faits de carrés ou des aménagements mettant en exergue des formes rectangulaires. Ainsi, les appareillages Epure d'Art d'Arnould viennent s'intégrer dans un ensemble très graphique.

Information complémentaire

art epure noir mat architecte togu marseille05 350x350
art epure noir mat architecte togu marseille06 350x350

Finition noir mat arty

La finition noir mat des appareillages crée un contraste avec les murs blancs sur lesquels ils sont installés. Cette finition vient rappeler des éléments noirs présents (murs, escalier, meubles, fenêtres, etc) mais sait également se marier avec élégance aux couleurs fortes que l'on retrouve par touche dans l'agence. Le noir mat est également parfait dans une galerie d'art, discret et graphique.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir