Switch 19pouces Ethernet PoE LCS² 26 ports RJ45 (24 ports PoE+) 1 Gigabit manageable

  • Ref. 0 334 92
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS², switch Ethernet PoE permettant d'alimenter sur les ports Ethernet des équipements de type point d'accès Wi-Fi et caméras IP, solution idéale pour les installations par réseau et de petites entreprises

2999,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Switch 19pouces Ethernet PoE LCS²
  • 26 ports RJ45 (24 ports PoE+) - 1 Gigabit manageable - Alimentation 370W
  • Avec injecteur PoE et PoE+ EndSpan (norme IEEE 802.3af et 802.3at)
  • Livré avec alimentation

Les + utilisation

Permettent d'alimenter sur les ports Ethernet des équipements (point d'accès Wi-Fi, caméra IP....)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Ethernet Oui
  • Nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s 26
  • Nombre d'autres ports 3
  • Power over Ethernet 802.3 at (PoE+)
  • Nombre de ports PoE 24
  • Puissance max. PoE 370 W
  • Mode de pose Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre de fentes de module 2
  • Couche 2 Oui
  • Couche 3 Oui
  • Gérable Oui
  • Hauteur 44.5 mm
  • Largeur 209.55 mm
  • Profondeur 439.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 100-240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3414971717084

Question sur un produit

La technologie Power over Ethernet (PoE) est un moyen simple et économique d’alimenter en électricité et en données, l’ensemble des appareils connectés d’une installation. Selon la norme d’installation internationale ISO/IEC 14732-2, la prise en compte du PoE est obligatoire pour...
En savoir plus

Switch 19pouces Ethernet PoE LCS² 26 ports RJ45 (24 ports PoE+) 1 Gigabit manageable

À associer