Prise RJ45 étanche catégorie 6 FTP Plexo IP66 complet - gris

Plexo 66 complet, une prise RJ45 permettant de connecter un ordinateur ou un téléphone au réseau, dans des lieux humides, s'installe en saillie

123,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise RJ45 cat.6 - FTP - Plexo 66 complet
  • IP66 - IK08 - 400V~ - Gris RAL7016/TO 29
  • Conservation de l'IP66 cordon branché
  • Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables - Boîtier simple livré avec presse-étoupe ISO20
  • Livrée sans presse-étoupe

Les + installation

Prise à clippage vertical - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Les + utilisation

Facilite le câblage en arrivée haute ou basse

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Oui
  • Montage encastré
    Non
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    Visser
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7016
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    En dessous
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    98 mm
  • Hauteur d'appareil
    145 mm
  • Profondeur d'appareil
    88 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    20-25 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Rigide à casser
  • Entre axe de fixation verticale
    76.5-76.5 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    76.5-76.5 mm
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060904678

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.3023 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)