Résolument avant-gardiste, Living Now MyHOME_Up invente dès maintenant le monde de demain en projetant de nouvelles formes et de nouvelles fonctions dans l’univers de l’appareillage électrique. Que vous soyez architecte ou artisan électricien, une révolution est en marche dans le monde du logement connecté.

 

Découvrez les 2 innovations :

  • la commande avec contrôle vocal intégré
  • la commande tactile personnalisable

 

La commande vocale Living Now

La commande vocale intégrée est un appareillage unique, innovant et révolutionnaire. L'interrupteur Living Now MyHOME_UP embarque nativement l’assistant vocal Alexa d’Amazon, pour une expérience intuitive de la smart home. 
Ce produit a été présenté au salon CES 2019 de Las Vegas et a été récompensé par un Innovation Awards.

Un logement à portée de voix

Avec la commande vocale, prendre le contrôle du logement par la voix n’a jamais été aussi simple. Qu’il s’agisse des éclairages, de la gestion des volets roulants, du chauffage, ou encore du système audio, demandez à Alexa d'Amazon et elle s'exécute pour vous. Certains scénarios pré-paramétrés, comme le scénario d’arrivée, permet par exemple d’activer l'éclairage ainsi que l'ouverture des volets roulants.

L'App MyHOME_Up

L'application MyHOME_Up permet de personnaliser l’installation connectée. Vos clients peuvent, à tout moment personnaliser les scénarios pour obtenir des fonctionnalités adaptées à leur logement et à leur quotidien. Par exemple, le scénario "Détente" permet d’activer la variation des lumières, de fermer les volets roulants, d’augmenter le chauffage et de lancer une playlist sur le système audio associé.

La commande tactile Living Now

Autre innovation de la gamme Living Now MyHOME_Up, la commande tactile est personnalisable selon les besoins de chacun.
La commande tactile est équipée d’un affichage LED qui permet ainsi de matérialiser la fonction associée à la commande. Plusieurs choix de commande tactile s’offrent à vous : une commande d'éclairage simple ou double et une commande multifonction qui peut gérer également la variation de lumière, les volets roulants, les scénarios, etc.

2 types de commandes tactiles

La commande tactile comprend 3 emplacements à composer selon ses besoins avec :

  • les commandes d’éclairage
  • la commande multifonction


Chacune permet de configurer et de personnaliser une installation connectée en fonction de ses besoins.

2 commandes pour des fonctions personnalisables

Les commandes tactiles sont entièrement personnalisables depuis l’application MyHOME_Up. En quelques clics, votre client détermine la fonction associée à un interrupteur et l’icône correspondante. Il peut aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités à son logement avec les commandes multifonctions. Par exemple, une commande de volets roulants peut être remplacée par une commande de variation de température. 

living now cde tactile interchangeable01 350x350
living now cde tactile interchangeable02 350x350

Commandes tactiles interchangeables

D’un seul geste, les commandes tactiles peuvent être déplacées d’une dalle électrique à une autre, tout en conservant leur fonction d’origine. Par exemple, après réflexion, votre client trouve plus pratique d’avoir la commande de volets roulants dans l’entrée plutôt que dans le salon ?  Rien de plus simple : déclipsez la commande tactile de volets roulants du salon et positionnez-la à la place du module obturateur de la seconde dalle électrique de l'entrée.

Maîtriser l'univers des solutions MyHOME_Up

Artisan électricien, vous souhaitez en savoir plus sur les références Living Now MyHOME_Up ou vous former à la mise en œuvre des solutions MyHOME_Up par câblage BUS ? Venez vous formez dans un centre Innoval de Legrand.