Information complémentaire
Découvrez Living Now, la nouvelle gamme d'appareillage aux lignes novatrices pour les projets résidentiels et tertiaires. Des fonctions traditionnelles et connectées résolument avant-gardistes qui combinent design et innovation pour une expérience multisensorielle. A la fois pionnière, intelligente et technique, la solution Living Now est proposée en deux technologies connectées : Living Now with Netatmo et Living Now MyHome_Up.
Information complémentaire

Commande ergonomique
Sur cette commande, toute la surface est fonctionnelle, on peut actionner la commande en appuyant n’importe où sur la surface des touches : en haut, en bas ou au milieu.
Composer Living Now en 4 références
Eléments Fonctionnels
- Support
- Mécanisme
Eléments esthétiques
- Plaque
- Enjoliveur

Information complémentaire

Installation à l'horizontale
Living Now se pose exclusivement à l'horizontale.
L'appareillage Living Now est disponible de 1 à 4 postes.
Les mécanismes standard ou connectés s'installent dans des boîtes d’encastrement profondeur 40mm minimum.
Information complémentaire


Astuce de pose n°1 : Système d'auto-centrage
Ce système breveté d’auto-centrage assure un alignement parfait des touches en permanence.
Information complémentaire

Astuce de pose n°2 : contre-plaque flottante
Le système de contre-plaque flottante breveté permet un rattrapage et un alignement parfait de la commande sur le mur.
La contre-plaque flottante permet de :
- cacher les défauts du mur
- cacher toute irrégularité dans le positionnement des boîtes d’encastrement
Information complémentaire


Facilitateur de chantier
Support robuste
Le support d’installation des mécanismes est robuste et résistant. Il est équipé d’empreintes métal pour un serrage optimal sur la boîte d’encastrement.
Protection de chantier
Le support d’installation est doté d’une coque de protection qui peut être utilisée pour éviter des chocs ou projections de peinture en phase de finition.
Living Now : une gamme connectée
Living Now with Netatmo
Living Now with Netatmo est idéal pour les chantiers en cours, rénovation comme construction, et permet de compléter n'importe quelle installation électrique traditionnelle avec les fonctions connectées with Netatmo (éclairage, chauffage, volets roulants, mesure de consommation, planning d'actions, alertes, etc.). Prendre le contrôle du logement par la voix ou via l'application Home + Control est toujours aussi simple et intuitif.
Découvrir les solutions Living Now with NetatmoLiving Now MyHome_Up
Living Now MyHome_Up est spécifiquement dédié aux projets électriques par câblage bus 2 fils. Grâce à une seule application, l’app MyHOME_Up, vous paramétrez, configurez et associez toutes les fonctions. Votre client pilote ses équipements avec son smartphone, via les commandes tactiles ou la commande vocale Alexa d’Amazon intégrée. Le futur de la maison intelligente est déjà là.
Découvrir les solutions Living Now MyHOME_Up