Information complémentaire

Céliane s’installe dans toutes les boîtes d’encastrement
Céliane s’installe dans toutes les boîtes, de 1 à 4 postes :
- écobatibox,
- batibox multimatériaux,
- batibox maçonnerie,
- batibox cloisons sèches,
- etc.
Information complémentaire

Céliane s’adapte
Avec le support disponible en version à griffe et à vis, et la plaque à entraxe 57 mm en 2 ou 3 postes selon les besoins, la gamme Céliane s’adapte à vos chantiers, que ce soit pour du neuf ou de la rénovation !
Le support Batibox, résistant à la déformation, dispose d’une nervure de renfort et est conçu en acier avec traitement anti-corrosion.
Information complémentaire

Multiposte avec des supports 1 poste
Il est possible de créer facilement un multiposte en cassant la partie latérale de supports 1 poste selon la prédécoupe indiquée.
Avec ce procédé, en rénovation, des prises 1 poste peuvent être réutilisées en un multiposte !
Information complémentaire

Alignement parfait
La plaque et l’enjoliveur s’alignent parfaitement entre eux, et grâce à un système de plaque ajustable qui permet un rattrapage des irrégularités du mur et du positionnement de la boîte, la plaque s’aligne également parfaitement par rapport au mur.
Information complémentaire

Céliane Surface Confort
Les prises Céliane Surface Confort sont compatibles avec les boîtes d’encastrement de 30 et 40 mm.
Elles disposent de 15 % d'espace de câblage en plus grâce à la meilleure courbure des fils, et à l’espace supplémentaire disponible pour la gaine et les fils. Le câblage et le décâblage sont facilités grâce aux bornes à poussettes revues (effort divisé par 4), et des fils souples peuvent être câblés.
Les détecteurs et variateurs Céliane Surface Confort ont à présent une profondeur réduite (40 mm au lieu de 50 mm).
Information complémentaire

Céliane Rapido : gagner du temps au câblage
Avec le peigne de câblage Céliane Rapido, il est possible d’associer facilement et rapidement jusqu’à 3 prises 2P+T et USB bornes autos Céliane entre elles, sans outils. Cela permet de réduire le temps passé au raccordement.
Pour raccorder des prises entre elles et ainsi créer un multiposte, il faut :
- associer deux prises Céliane entre elles à l’aide d’un peigne Céliane Rapido
- à l’aide d’un second peigne, associer une autre prise
- raccorder les fils correspondant à l’alimentation
Questions fréquentes
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.