Comment installer un détecteur mural Céliane ?

Tuto pro

Les détecteurs allument les lumières au passage d'une personne dans le champ de détection de 170 degrés d'une portée réglable jusqu'à 8 mètres.

La dérogation manuelle peut-être faite suivant l'enjoliveur choisi. Les détecteurs muraux Céliane s'associent avec des lampes de 5 à 200 W (LED, fluocompacte, halogène, incandescence fluorescente).

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Matériel nécessaire

Pour installer ce détecteur Céliane, vous avez besoin :

  • d'une boîte d'encastrement Batibox d’une profondeur de 40 millimètres
  • d'un support Batibox 1 poste
  • d'un détecteur Céliane 2 fils sans neutre (réf. CM0050) ou 3 fils avec neutre (réf. CM0051)
  • d'un enjoliveur avec ou sans dérogation
  • d'une plaque de finition
  • de fils électriques 1,5 mm²

Information complémentaire

Sécurité

Pour votre sécurité, coupez le courant au disjoncteur d'abonné et assurez vous de l'absence de tension à sa sortie.

Et pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas afin d'éviter toute remise du courant par une tierce personne pendant votre intervention.

Information complémentaire

Étape 1 : Installer les détecteurs muraux Céliane

Les détecteurs muraux Céliane s'installent dans une boîte d'encastrement d'une profondeur de 30 millimètres minimum. Dans ce tuto, nous utilisons une boîte de profondeur 40 millimètres pour améliorer le confort d'installation.

  • pour le détecteur sans neutre, câblez le fil de phase (borne L) et le fil de phase coupée (relié à l'éclairage à commander)
  • pour câbler le détecteur avec neutre, raccordez le fil de phase (borne L), le fil de phase coupée (relié à l'éclairage à commander), et le fil de neutre (borne N)

Les schémas nécessaires pour le câblage sont à retrouver dans la notice.

  • montez le détecteur Céliane dans la boîte d'encastrement

Information complémentaire

Étape 2 : Régler la temporisation et le seuil de luminosité

  • remettez le courant au disjoncteur
  • réglez la temporisation entre 5 secondes et 30 minutes
  • réglez le seuil de luminosité entre 5 et 1275 lux.

La position Max. désactive le seuil de luminosité

Information complémentaire

Étape 3 : Régler la sensibilité

  • réglez la sensibilité en tournant la molette sur la position roue crantée. Le voyant clignote rapidement. Le réglage par défaut est de 4 mètres.
  • appuyez brièvement au centre pour changer la portée de détection. Le voyant clignote (6 mètres, lentement)
  • appuyez brièvement au centre. Le voyant clignote (8 mètres, très lentement)
  • appuyez brièvement au centre. Le voyant clignote (2 mètres, très rapidement)
  • appuyez brièvement au centre. Vous revenez au réglage de 4 mètres par défaut.
  • pour sortir du mode Réglage, tournez la molette sur la position Time (5 secondes et 30 minutes).

Le voyant s'éteint.

Information complémentaire

Étape 4 : Finaliser l’installation

Les détecteurs Céliane disposent d'autres fonctionnalités, comme l'association du détecteur 2 fils à une minuterie, la dérogation temporisée, etc.

Voir la notice pour plus d'informations.

  • montez l'enjoliveur, puis la plaque de finition

Questions fréquentes

La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus
Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.   Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus
Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus
L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus
L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plus
Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur.    La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au...
En savoir plus
Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.   Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plus
L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus
Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus
L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus