Quels sont les avantages d'installation de l'appareillage Céliane ?

Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur

 

La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au mécanisme et à l’espace de câblage à la profondeur plus importante. 

 

Les plaques de finition, quant à elles, sont réversibles (horizontal/vertical) et il est possible de créer des multipostes facilement. 

Information complémentaire

Installation de la prise Céliane Surface Confort

Céliane Surface Confort permet de gagner de la place lors du câblage (près de 15 % d’espace de câblage en plus !), et les prises sont compatibles avec toutes les boîtes d’encastrement, même les boîtes d’une profondeur de 30 mm. Cet appareillage permet une meilleure courbure des fils et davantage de place pour la gaine et les fils. De plus, les bornes à poussette permettent de décâbler plus facilement, et un câblage avec des fils souples est possible. 
 

Information complémentaire

Céliane Rapido, le gain de temps

Le peigne Céliane Rapido, quant à lui, permet d’associer simplement les prises 2P+T et USB bornes automatiques entre elles (jusqu’à trois prises), le tout en un seul geste et sans outil ! Le raccordement est ainsi beaucoup moins long, et il est facile de créer des multipostes. 
 

Information complémentaire

Poser et composer Céliane simplement

Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation, s’adapte à toutes les boîtes (de 1 à 4 postes), et se pose en horizontale ou en verticale. 


Grâce à un système de plaque ajustable qui rattrape les irrégularités du mur ou du positionnement de la boîte, la plaque est alignée avec le mur et avec l’enjoliveur. 


En rénovation, il est facile de créer des multipostes entraxe 57 mm en cassant la partie latérale de supports 1 poste Batibox en suivant la prédécoupe afin de pouvoir les assembler entre eux. Les supports Batibox, en acier avec un traitement anti-corrosion, sont résistants à la déformation
 

Information complémentaire

Céliane, des finitions à foison

Céliane s’adapte à l’intérieur du logement grâce à ses nombreuses finitions. Les finitions Déco aux couleurs tendances embellissent le logement. Les finitions Métal font écho aux tendances modernes. Les finitions Vintage, quant à elle, ont un air de nostalgie. Enfin, les finitions Matière sont authentiques (porcelaine, verre ou encore bois).

Questions fréquentes

La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus
Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.   Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus
Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus
L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus
L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plus
Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.   Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plus
L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus
Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus
Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.   Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus
Le variateur Céliane Rotary permet, comme son nom l’indique, de faire varier la lumière et d’ainsi créer diverses ambiances lumineuses. Son usage est simple et intuitif. Il s’allume et s’éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF au centre de la commande. Pour faire varier la lumière...
En savoir plus